ZHCUAN7C
December 2013 – November 2022
BQ40Z50
,
BQ40Z50-R2
摘要
商标
1
特性
1.1
套件内容
1.2
订购信息
1.3
文档
1.4
bq40z50 和 0bq296000 电路模块性能规格汇总
2
bq40z50EVM 快速入门指南
2.1
设置并评估 EVM 时所需的项目
2.2
软件安装
2.3
EVM 连接
2.4
更新固件
3
Battery Management Studio
3.1
寄存器屏幕
3.2
设置可编程 bq40z50 选项
3.3
校准屏幕
3.3.1
电压校准
3.3.2
温度校准
3.3.3
电流校准
3.4
化学成分屏幕
3.5
固件画面
3.5.1
对闪存编程
3.5.2
导出闪存内容
3.6
高级命令 SMB 画面
4
bq40z50EVM 电路模块原理图
4.1
预充电
4.2
LED 控制
4.3
紧急关断
4.4
测试保险丝熔断电路
4.5
PTC 热敏电阻
5
电路模块物理布局
5.1
电路板布局
5.2
原理图
6
物料清单
7
德州仪器 (TI) 相关文档
8
修订历史记录
2.1
设置并评估 EVM 时所需的项目
bq40z50 或
0bq296000
电路模块
EV2300 或 EV2400 通信接口适配器
用于连接 EVM 与 EV2300 或 EV2400 通信接口适配器的电缆
用于连接通信接口适配器与计算机的 USB 电缆
安装了 Windows XP 或更高版本操作系统的计算机
访问互联网以下载 Battery Management Studio 软件安装程序
1-4 节电池电芯或 1kΩ 电阻,用于配置电芯模拟器
可提供 16.8V 电压和 2A 电流的直流电源(最好具有恒流恒压能力)