ZHCUAN7C December   2013  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 文档
    4. 1.4 bq40z50 和 0bq296000 电路模块性能规格汇总
  4. 2bq40z50EVM 快速入门指南
    1. 2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 EVM 连接
    4. 2.4 更新固件
  5. 3Battery Management Studio
    1. 3.1 寄存器屏幕
    2. 3.2 设置可编程 bq40z50 选项
    3. 3.3 校准屏幕
      1. 3.3.1 电压校准
      2. 3.3.2 温度校准
      3. 3.3.3 电流校准
    4. 3.4 化学成分屏幕
    5. 3.5 固件画面
      1. 3.5.1 对闪存编程
      2. 3.5.2 导出闪存内容
    6. 3.6 高级命令 SMB 画面
  6. 4bq40z50EVM 电路模块原理图
    1. 4.1 预充电
    2. 4.2 LED 控制
    3. 4.3 紧急关断
    4. 4.4 测试保险丝熔断电路
    5. 4.5 PTC 热敏电阻
  7. 5电路模块物理布局
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 原理图
  8. 6物料清单
  9. 7德州仪器 (TI) 相关文档
  10. 8修订历史记录

EVM 连接

本节将介绍 EVM 的硬件连接。请参阅图 2-1。

GUID-212FA5CD-404A-4450-B868-A064B0C22B61-low.gif图 2-1 bq40z50 电路模块与电芯和系统负载或充电器的连接
  • 与电芯直接连接:1N (BAT–)、1P、2P、3P、4P (BAT+)

    将电芯连接到 J1 和 J5 引脚块。连接电芯时不需要遵循特定的顺序;不过,最好先连接电池组中最下方的电芯(电芯 1),然后按顺序连接电芯 2-4。按照其他顺序连接电芯时并不会损坏 U1 和 U2 器件,但 bq296000 可能会烧断保险丝。首先连接电芯 1 则可以避免这一风险。未使用的电压检测输入应短接处理。请参阅图 2-2。

    GUID-2A7E3F95-9594-4E03-BC9E-2039EB9342E1-low.gif图 2-2 电芯连接配置

    可以使用电阻电芯模拟器替代电池电芯。在 J1 或 J5 连接器的各触点间连接电阻。例如,1N 与 1P 之间、1P 与 2P 之间等,直到获取所需数量的电芯为止。电芯模拟器可通过电源供电。通常将电源设置为“所需电芯电压 × 电芯数”并将地线接至 1N,正极线接至 4P。例如,对于单节电芯电压为 3.6V 的 3 节电芯配置,电源设置为 3 × 3.6 = 10.8V。

  • 串行通信端口(SMBC、SMBD)

    将通信接口适配器电缆连接到 J2 以及 EV2300 上的 SMB 端口。

  • PACK+ 和 PACK- 之间的系统负载和充电器连接

    将负载或电源连接到 J3 或 J4 引脚块。负载或电源的正极线应至少连接到前两个标有 PACK+ 的引脚块中的一个。负载或电源的地线应连接到最后一个标有 PACK– 的引脚块。

  • 系统状态引脚 (SYS PRES)

    开始执行充电或放电测试之前,将 J3 端子块上的 SYS PRES 引脚连接到 PACK–。当“Pack Configuration A”寄存器中的不可拆卸 (NR) 位设置为 1 时,可将 SYS PRES 保持开路。要测试睡眠模式,请断开 SYS PRES 引脚。

  • 将器件从关断模式唤醒 (WAKE)

    按下“Wake”按钮开关,将 Bat+ 暂时连接到 Pack+。这会将电压施加到 bq40z50 上的 PACK 引脚,从而使稳压器上电并启动初始化序列。

  • 参数设置

    默认数据闪存设置会将器件配置为 3 节串联锂离子电芯。用户应更改“| Data Flash | Settings | DA Configuration”寄存器,设置串联电池节数,从而匹配实际的电池包配置。这样便完成了基本设置。另外,还应该更新其他数据闪存参数,以对电池组的电量监测操作进行微调。如需参数设置方面的帮助,请参阅 bq40z50 TRM。