ZHCUAN7C December   2013  – November 2022

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1特性
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 订购信息
    3. 1.3 文档
    4. 1.4 bq40z50 和 0bq296000 电路模块性能规格汇总
  4. 2bq40z50EVM 快速入门指南
    1. 2.1 设置并评估 EVM 时所需的项目
    2. 2.2 软件安装
    3. 2.3 EVM 连接
    4. 2.4 更新固件
  5. 3Battery Management Studio
    1. 3.1 寄存器屏幕
    2. 3.2 设置可编程 bq40z50 选项
    3. 3.3 校准屏幕
      1. 3.3.1 电压校准
      2. 3.3.2 温度校准
      3. 3.3.3 电流校准
    4. 3.4 化学成分屏幕
    5. 3.5 固件画面
      1. 3.5.1 对闪存编程
      2. 3.5.2 导出闪存内容
    6. 3.6 高级命令 SMB 画面
  6. 4bq40z50EVM 电路模块原理图
    1. 4.1 预充电
    2. 4.2 LED 控制
    3. 4.3 紧急关断
    4. 4.4 测试保险丝熔断电路
    5. 4.5 PTC 热敏电阻
  7. 5电路模块物理布局
    1. 5.1 电路板布局
    2. 5.2 原理图
  8. 6物料清单
  9. 7德州仪器 (TI) 相关文档
  10. 8修订历史记录

摘要

此评估模块 (EVM) 是一套适用于 bq40z50 或 bq296000 电池管理系统的完整评估系统。此 EVM 包含一个 bq40z50 和 bq296000 电路模块,可连接 Microsoft®Windows® 的 PC 软件。该电路模块包含一个 bq40z50 集成电路 (IC)、一个 bq296000 IC,以及监控和预测容量、执行电芯平衡、监控关键参数、防止 1、2、3 或 4 节串联锂离子或锂聚合物电池包中电芯过度充电、过度放电、短路和过电流所需的所有其他板载元件。该电路模块直接与电池中的各电芯相连。借助 EV2300 或 EV2400 接口板和软件,用户可以读取 bq40z50 数据寄存器、对适用于不同数据包配置的芯片组进行编程、记录循环数据以便进一步评估,并对解决方案在不同充电和放电条件下的整体功能进行评估。