ZHCUAK4 March   2021 TPS53676

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 引言
  4. 特性
  5. 应用
  6. 系统说明
    1. 4.1 相位配置选择
    2. 4.2 跳线详细信息
    3. 4.3 板载负载瞬态
  7. 测试设备
  8. 测试步骤
    1. 6.1 启动测试
    2. 6.2 关断测试
    3. 6.3 稳态测试
    4. 6.4 负载瞬态测试
    5. 6.5 效率图
    6. 6.6 波特图
  9. Fusion GUI
  10. 评估模块 (EVM) 硬件
  11. 原理图和物料清单
  12. 10使用前必读
    1. 10.1 关于本手册
    2. 10.2 术语表
    3. 10.3 相关文档
    4. 10.4 支持资源

效率图

RAILA 配置为用于六相,请参阅表 4-2 了解跳线设置(J10、J11、J12、J13)。

  1. 确保所有默认跳线(J1 至 J9)设置如表 4-3 所示。
  2. 连接三个万用表以测量输入电压、输入电流和输出电压。
  3. 测量功率级 VIN 引脚电容器 (C96) 附近的输入电压。
  4. 可使用 RSENSE (0.5mΩ) 像 TP14 和 TP15 之间的电压一样测量输入电流。
  5. 测量靠近中心相位的其中一个顶部陶瓷电容器 (C221) 上的输出电压。
  6. 测量电子负载显示屏的输出电流。
  7. 根据 ((Vout*Iout)/(Vin*Iin)) 这 4 个参数计算效率。

GUID-20210315-CA0I-6RQJ-7CHJ-RPCVBWLRQLHC-low.gif
VIN = 12VVOUT = 880 mV
LOUT = 150nH禁用 DPS
fSW = 500 kHzRAILA,6+1
图 6-13 转换器效率和功率损耗图