ZHCUAK4 March 2021 TPS53676
为便于评估,该 EVM 仅需一个 (12V) 输入电源和一个输出负载即可开始测试,但用户可以选择另行提供 5V 电源以便更好地控制功率级电压。通过添加 Fusion Digital Power™ Designer 软件,该 EVM 的 PMBus™ 接口支持访问控制器 NVM,以便评估其他配置、控制和监控可能性。请参阅 TPS53676 数据表,了解使用该控制器来配置多相工作模式的完整信息。