ZHCUAK4 March 2021 TPS53676
请按照以下过程进行启动测试。
RAILA:
图 6-1 VOUTA 启用启动,TON 延迟=0msRAILB:
将负载电流设置为 10A。
确保所有默认跳线(J1 至 J9)设置如表 4-3 所示。
连接探头 Enable_B (TP12)、VOUTB(J16,BNC 电缆)、BPWM1 (TP55) 和 VOUT_B_RDY (TP23)。
将示波器上的时间/div 设置为:500μs/div。
在大约 1V 的上升沿将触发器设置为通道 1“Enable_B”。
开启电源(电压设置为 12V,电流限制设置为 5A)。
将启用开关“S2”滑至 ON 位置。
图 6-2 VOUTB 启用启动,TON 延迟=0ms