ZHCUAK4 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 特性
  5. 3 应用
  6. 4 系统说明
    1. 4.1 相位配置选择
    2. 4.2 跳线详细信息
    3. 4.3 板载负载瞬态
  7. 5 测试设备
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 启动测试
    2. 6.2 关断测试
    3. 6.3 稳态测试
    4. 6.4 负载瞬态测试
    5. 6.5 效率图
    6. 6.6 波特图
  9. 7 Fusion GUI
  10. 8 评估模块 (EVM) 硬件
  11. 9 原理图和物料清单
  12. 10使用前必读
    1. 10.1 关于本手册
    2. 10.2 术语表
    3. 10.3 相关文档
    4. 10.4 支持资源

板载负载瞬态

该 EVM 电路板包括负载瞬态测试。如图 4-4 所示,为 RAILA 连接了四个并联负载。每个负载均可通过开关 S3 独立打开和关闭。跳线 J14 提供来自板载 555 计时器的驱动信号(大概为 1.2kHz,占空比为 8%),或通过信号发生器在 TP13 上注入驱动信号。0.2Ω 电阻的尺寸为 2502,指定的最大功耗为 2W。确保外部信号占空比不超过 20% 占空比(热额定值)。每个负载电阻 (R1) 为 11.7mΩ,开关导通电阻 (RDS(on)) 为 2mΩ。每个负载组的总电阻为 13.7mΩ。四个负载组的总电阻值大概为 3.8mΩ(包括电路板寄生电阻)。如果 RAILA 输出电压为 0.88V,则负载阶跃为 230A (0.88/3.8m)。

GUID-E7151C4F-1131-4639-848F-5225484C3E82-low.jpg图 4-4 板载负载瞬态