ZHCUAK4 March 2021 TPS53676
| 电压源 | 只需要一个直流输入电压源 (VIN)。选择一个 0V 至 14V 范围的 VIN 输入电压源以及一个能够提供 40A 直流电流的可变直流源。如图 5-1 所示将 VIN 连接到端子 J6 和 J7。为了在测试期间进行更好的控制,请移除 J2 和 J4 跳线以旁路掉板载 5V 电源。请将此外部电源限制为 1A(直流)。 |
| 万用表 | 建议使用两个独立的万用表:一个用于测量 VIN,另一个用于测量 VOUT。 |
| 输出负载 | 建议在测试设置中使用电子负载,如图 5-1 所示。要观察轨 A 在满载时的情况,请确保电子负载能够在 0.88V 时吸收 250A 的电流(轨 B 则是在 0.8V 时吸收 50A 电流)。 |
| 示波器 | 使用示波器测量输出噪声和纹波。使用同轴电缆测量 J15 (VOUTA) 和 J16 (VOUTB) 上的输出纹波。 |
| USB 转 GPIO 接口适配器 | EVM 和主计算机之间需要用到通信适配器。 此 EVM 采用连接到 J12 的德州仪器 (TI) USB 转 GPIO 适配器。要购买此适配器,请访问 TI USB 转 GPIO 工具页面。 |
| 风扇 | 在高负载(超过 300A)下长时间运行期间,需要通过一个针对 EVM 的小风扇提供强制空气冷却。应将 EVM 上的器件温度保持在 115°C 以下。 |
图 5-1 EVM 测试设置,显示有电源、负载和示波器连接| 电压 (V) | 互动交流 | 建议的线径 | 最大总导线长度(英尺) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RETURN | 输入 | 输出 | |||
| 12 | VIN 至 T1,GND 至 T2 | 2 × AWG #8 | 2 | 2 | 不适用 |
| 5(如果 J2 为开路) | 5VIN 至 J1 | 2 × AWG #18 | 2 | 2 | 不适用 |
| 0.88(RAILA) | Load+ 至 T3、T4 和 T5,Load- 至 T7、T8 和 T9 | 6 × AWG #4 | 3 | 不适用 | 3 |
| 1(RAILB) | Load+ 至 T10,Load- 至 T9 和 T12 | 2 × AWG #8 | 1 | 不適用 | 1 |