ZHCUAK4 March   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1 引言
  4. 2 特性
  5. 3 应用
  6. 4 系统说明
    1. 4.1 相位配置选择
    2. 4.2 跳线详细信息
    3. 4.3 板载负载瞬态
  7. 5 测试设备
  8. 6 测试步骤
    1. 6.1 启动测试
    2. 6.2 关断测试
    3. 6.3 稳态测试
    4. 6.4 负载瞬态测试
    5. 6.5 效率图
    6. 6.6 波特图
  9. 7 Fusion GUI
  10. 8 评估模块 (EVM) 硬件
  11. 9 原理图和物料清单
  12. 10使用前必读
    1. 10.1 关于本手册
    2. 10.2 术语表
    3. 10.3 相关文档
    4. 10.4 支持资源

摘要

TPS53676EVM 可实现低电压、大电流、双路输出电源转换器的典型应用,由标称 12V 输入轨供电,可在高达 240A(七相)的负载电流下产生 0.88V 的输出轨,在高达 50A(两相)的负载电流下产生 0.8V 的输出轨。该 EVM 包含用于对 TPS53676 控制器和 CSD95410 功率级进行性能评估的测试点。