ZHCUAK4 March 2021 TPS53676
请按照以下过程进行稳态测试:
RAILA:
将负载电流设置为 50A。
确保所有默认跳线(J1 至 J9)设置如表 4-3 所示。
连接探头 VOUTA(J15,BNC 电缆)、PWM1 (TP31)、PWM2 (TP32) 和 PWM3 (TP33)。
添加 VOUTA 信号的失调电压为 0.88V 和 4mV/div。
将示波器上的时间/div 设置为:0.5μs/div。
开启电源(电压设置为 12V,电流限制设置为 10A)。
将启用开关“S1”滑至 ON 位置,并测量输出电压为 0.88V。
测量输出电压纹波和相位交错。
通过将示波器设置为“快速采集模式”可测量抖动。
图 6-7 VOUTA 稳态输出电压纹波
图 6-8 VOUTA PWM 抖动RAILB:
将负载电流设置为 10A。
确保所有默认跳线(J1 至 J9)设置如表 4-3 所示。
如图所示连接探头 VOUTB(J16,BNC 电缆)、BPWM1 (TP31)、BPWM2 (TP55) 和 PWM3 (TP57)。
添加 VOUTB 信号的失调电压为 0.8V 和 4mV/div。
将示波器上的时间/div 设置为:1μs/div。
开启电源(电压设置为 12V,电流限制设置为 10A)。
将启用开关“S2”滑至 ON 位置,并测量输出电压为 0.8V。
测量输出电压纹波和相位交错。
通过将示波器设置为“快速采集模式”可测量抖动。
图 6-9 VOUTB 稳态输出电压纹波
图 6-10 VOUTB PWM 抖动