ZHCUAK2 April 2021
在运行 GUI 之前,必须使用 UniFlash 对 LaunchPad 电路板进行编程。将随附的 Micro-USB 电缆连接到 PC 和 LaunchPad 的 USB 端口,如图 6-20 所示。在 JP1 的引脚 3 和 4 之间连接一根跳线,如图 6-20 所示。
图 6-20 连接 LaunchPad 以进行编程通常,安装的 UniFlash 程序会在图 6-17 所示的软件设置结束时打开。如果 UniFlash 程序未打开,请启动该程序。随即出现图 6-21 所示的窗口。
图 6-21 UniFlash 编程,第 1 步点击 Session(如图 6-21 所示),然后选择 Load Session。
图 6-22 UniFlash 编程,第 2 步如图 6-22 所示,导航到“:\Texas Instruments\TPS92682 LaunchPad Evaluation Software\uniflash”位置,然后选择 msp432e401y.uniflash 文件。
图 6-23 UniFlash 编程,第 3 步点击图 6-23 的红色框中显示的闪存映像文件。导航到“:\Texas Instruments\TPS92682 LaunchPad Evaluation Software\uniflash”位置,然后选择 AlgCSM_DRV.out 文件(如图 6-24 所示)。
图 6-24 UniFlash 编程,第 4 步点击 Load Image。将程序加载到 LaunchPad 后,控制台中将显示一条消息:Program Load completed successfully,如图 6-25 所示。
图 6-25 UniFlash 编程,第 5 步关闭 UniFlash 程序,断开 Micro-USB 与 LaunchPad 的连接,然后将其连接到 LaunchPad 另一面的 USB 端口 U7,如图 6-26 所示。
图 6-26 连接 LaunchPad 以运行 GUI