ZHCUAK2 April   2021

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

TPS92682EVM-125 上电和运行

要开始运行该 EVM,请使用两根附带的带状电缆将 TPS92682EVM-125 上的接头 J10 连接到 LaunchPad 上的接头 J2/J4,并将接头 J11 连接到接头 J1/J3,如图 7-1 所示。

GUID-20200903-CA0I-PTDC-J4TS-0PDNXMCK6Z65-low.gif图 7-1 LaunchPad 连接到 TPS92682EVM-125

为 TPS92682EVM-125 电路板(端子 J1)供电 (12V)。将电阻或吸收电流的电子负载连接到通道 1 的输出端 J2。将 LED 负载连接到通道 2 的输出端 J5。确保负载不超过该 EVM 上指示的最大输入和输出电流、最大输出功率和最大输出电压。

运行 LED_Controller_GUI_LP.exe 程序以启动 GUI,该程序位于“:\Texas Instruments\TPS92682 LaunchPad Evaluation Software”。图 7-2 中所示的窗口随即打开。

GUID-949D6CBF-32DA-40A9-9114-AEBFE8EC543B-low.gif图 7-2 GUI 设置屏幕 1

点击“EVM Selection”下拉菜单。选择 TPS92682 CC - PSIL070。

GUID-65C68EE5-C3C4-45B4-979B-EBF4223D7320-low.gif图 7-3 GUI 设置屏幕 2

在图 7-3 所示的屏幕上,选择器件数量为 1。随即将出现一个新选项卡,如图 7-4 所示。对于“Device Type”,选择 682。对于“Desired Address”,选择 0。点击 Add Device。

GUID-42FC06BB-C784-468A-B1B6-12E7A66A7814-low.gif图 7-4 GUI 设置屏幕 3

随即出现 GUI 主窗口,如图 7-5 所示。此窗口包括三个子窗口:

  • “MCU Control”框 (1):包括对外部 PWM 的控制
  • “SPI Command”框 (2):用于在 SPI 总线上对寄存器进行手动读取和写入
  • “Devices”框 (3):是用于配置 TPS92682-Q1 器件的主要 GUI 控制窗口

GUID-20200916-CA0I-9DRG-JNP4-P95XGRK7SK90-low.gif图 7-5 GUI,主窗口