ZHCUAK2 April 2021
表 1-1 提供了连接器的说明,表 1-2 列出了该 EVM 上的测试点,并说明如何正确连接、设置和使用 TPS92682EVM-125。图 1-1 显示了 TPS92682EVM-125 的连接图和默认跳线位置。
图 1-1 元件连接| 连接器 | 标签 | 说明 |
|---|---|---|
| J10 | 来自 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 的 SPI 控制 | 通过 J10 和 J11,可以将 TPS92682-Q1 SPI 控制接头电缆连接到 TI SimpleLink™ 以太网 MSP-EXP432E401Y MCU LaunchPad™ 开发套件(器件型号 MSP-EXP432E401Y) |
| J11 | ||
| J8 | 发送至其他 SPI 控制的 EVM 的 SPI 控制信号 | 通过 J8 和 J9,可以使用一块 MSP-EXP432E401Y 控制板实现 TPS92682EVM-125 板之间的星型连接。 |
| J9 | ||
| J1 | VIN、GND | J1 将输入电源连接到 TPS92682EVM-125。板载丝印通过“Vbatt”和“GND”标记来标识 VIN 引脚。 |
| J2 | 通道 1 和通道 2 以及 GND | J2 连接到通道 1 输出端,J5 连接到 TPS92682EVM-125 的通道 2 输出端。 |
| J5 | ||
| J6 | VDD 跳线 | J6 是跳线,用于在需要数字电源时与其他 SPI 控制的 EVM 共享 VDD。为了运行该 EVM,请让此跳线保持开路状态。 |
| J3 | PWM1 和 PWM2 跳线 | J3 和 J4 是用于将外部 PWM 信号应用于两个通道的跳线。移除跳线并安装 R28 和 R29 电阻后,可从 MSP-EXP432E401Y 控制器板生成 PWM 信号。插入跳线后(默认为插入),TPS92682-Q1 的 PWM1 和 PWM2 引脚连接到 VDD。 |
| J4 | ||
| J7 | SSN 配置跳线 | 当使用同一 SPI 总线上的多个芯片时,通过 J7 可以配置 SSN 芯片选择线路。默认情况下,评估模块配置为连接到 MSP-EXP432E401Y 控制器板的 SSN0。 |
| 测试点 | 说明 |
|---|---|
| 金属转塔 | 所有金属转塔均为接地端。 |
| Vbatt | VBAT 测试点可对施加到评估板的外部电源进行电压测量。 |
| Vin | VIN 测试点可对施加到 EMI 滤波器之后的升压通道和升压到电池通道的电源进行电压测量。 |
| VDD | VDD 测试点可对 TPS92682-Q1 的 VDD 输出端进行电压测量。 |
| LH | LH 测试点可向 LH 引脚施加电压并将 TPS92682-Q1 置于跛行回家模式 |
| FLT1 | FLT1 测试点可用于监测通道 1 发生的故障。发生故障时,FLT1 电压电平变为低电平。请注意,在上电期间,FLT1 为低电平(由于 POR)。可通过设置 EN 寄存器 0x00 的位 7 来复位故障引脚。 |
| FLT2/SYNC | FLT2 测试点可用于监测通道 2 发生的故障。发生故障时,FLT2 电压电平变为低电平。请注意,在上电期间,FLT2 为低电平(由于 POR)。可通过设置 EN 寄存器 0x00 的位 7 来复位故障引脚。FLT2 测试点还可用于将 TPS92682-Q1 与外部时钟同步。 |
| EN | EN 测试点连接到 TPS92682-Q1 器件的 EN 引脚 |
| PWM1 | PWM1 测试点连接到 TPS92682-Q1 器件的 PWM1 引脚 |
| PWM2 | PWM2 测试点连接到 TPS92682-Q1 器件的 PWM2 引脚 |
| LED+ | LED+ 测试点可对通道 2 LED 正输出端进行电压测量。 |
| LED- | LED- 测试点连接到通道 2 LED 负输出端。此测试点连接到 EVM 接地平面 |
| Vout1 | Vout1 测试点连接到通道 1 CV 稳压器。 |