ZHCUAK2 April   2021

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

动态性能

图 4-5 显示了 CV 通道 1 输出端的负载瞬态。VOUT 设置为 30V,输出电流从 50mA 变为 1A。负载瞬态引起的过冲和下冲小于 1V。

GUID-20200903-CA0I-W3KK-MNSS-WVP54VHD2T9M-low.gif
VIN = 12V
图 4-5 CV SEPIC 负载瞬态性能

图 4-6 显示了 CC 通道 2 的 PWM 调光。ILED 编程为 1A。一个 5×LED 灯串连接到通道 2 的输出端。使用内部 PWM 调光,并且频率设置为 400Hz。

GUID-20200903-CA0I-ZCFZ-Z8CH-VWXGRG4H6NMV-low.gif
VIN = 12V
图 4-6 CC SEPIC PWM 调光性能