ZHCUAK2 April 2021
TPS92682EVM-125 解决方案提供了一个双通道的恒流恒压耦合电感器 SEPIC 控制器,可通过串行外设接口 (SPI) 对其进行配置。该 EVM 设计为在 7V 至 20V 的输入电压范围内工作。该 EVM 可提供每通道 15W 的最大输出功率。TPS92682EVM-125 提供高效率、SPI 可编程故障处理、ILED 设置以及展频。该 EVM 的通道 1 配置为 CV 模式,通道 2 配置为 CC 模式。