ZHCUAK2 April   2021

 

  1.   TPS92682EVM 恒流恒压 SEPIC 控制器
  2.   商标
  3.   德州仪器 (TI) 高压评估 (TI HV EMV) 用户安全通用指南
  4. 1说明
    1. 1.1 典型应用
    2. 1.2 警告
    3. 1.3 连接器说明
  5. 2REACH 合规性
  6. 3性能规格
    1. 3.1 SEPIC 稳压器
    2. 3.2 SEPIC 稳流器
  7. 4性能数据和典型特性曲线
    1. 4.1 启动波形
    2. 4.2 动态性能
    3. 4.3 故障
    4. 4.4 EMI 扫描
  8. 5原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 布局
    3. 5.3 物料清单
  9. 6软件
    1. 6.1 用于 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板的演示套件软件安装
    2. 6.2 安装错误恢复
    3. 6.3 对 MSP-EXP432E401Y LaunchPad 电路板进行编程
  10. 7TPS92682EVM-125 上电和运行
    1. 7.1 SPI 命令
    2. 7.2 GUI 器件窗口

GUI 器件窗口

在 TPS92682EVM-125 中,通道 1 配置为 CV 模式 SEPIC 转换器,通道 2 配置为 CC 模式 SEPIC 转换器。图 7-7 中以红色框选的设置可用于配置和开启两个通道的输出并对其进行调节。

GUID-20200916-CA0I-WFWW-TG9X-FS7TDMQRZMRR-low.gif图 7-7 器件窗口

应用 图 7-8 中所示的设置。

  1. 选中“Internal PWM”复选框以将 PWM 调光设置为内部。
  2. 要将开关频率 fSW 设置为 400kHz,请勿更改“Channel Clock Div”的默认值 2。
  3. 选中“Channel 1 Constant Voltage”复选框以将通道 1 设置为 CV 模式。
  4. 输入“Channel 2 Soft Start”值为 100
  5. 输入“CH1 V/I Adjust DAC”和“CH2 V/I Adjust DAC”的所需值。此 DAC 可控制通道 1 的输出电压和通道 2 的 ILED 电流。对于 TPS92682EVM-125,DAC 最大值 255 对应于通道 1 的大概 30V 输出电压以及通道 2 的大概 1.7A ILED。ILED 与 DAC 值之间的关系如Equation1 所示。
    Equation1. GUID-252DFF32-5A2F-467E-8928-132A4DFB3813-low.gif
    其中 RCS 是电流检测电阻(通道 2 为 R20)
  6. 该 EVM 使用 10 位 DAC 计数器生成内部 PWM。将通道 1 的 PWM 占空比设置为 1023(CV 通道的 100% 占空比),将通道 2 的 PWM 调光设置为 0 至 1023 之间的值。
  7. 默认情况下,“CHx-Slope”设置为代码“5”,对应于 250mV 峰值斜率。对于 TPS92682EVM-125,建议将两个通道的斜率设置为代码“2”和“1”,如图 7-8 所示。
GUID-20200916-CA0I-DBJT-TP4B-8ZTQRJLDKGCX-low.gif图 7-8 器件窗口设置

应用这些设置后,必须检查故障状态寄存器 FLT1 (0x11) 和 FLT2 (0x12)。在启用和打开输出之前,必须读取(清除)故障寄存器。必须清除下电上电 (PC) 位才能启用 TPS92682-Q1。通过按下 Read Faults 按钮(如图 7-9 所示)可获得故障状态。

GUID-20200916-CA0I-BQXC-SPZ3-6CQ93MV2RKL8-low.gif图 7-9 按下读取故障后的故障状态

第一次按下“Read Faults”按钮时,将显示故障寄存器的先前状态并清除故障。第二次按下“Read Faults”按钮时,清除的故障将变为绿色,如图 7-10 所示。

GUID-20200916-CA0I-Z9S4-X7QZ-32SJRPCTGWFN-low.gif图 7-10 按两次读取故障后的故障状态

某些故障或诊断位(如欠流 (UC) 和欠压 (UV) 位)可能会在通道未开启时保持红色。例如,由于负载电压最初为零,因此输出欠压 (UV) 会保持红色。因此,在软启动序列完成之前,默认会禁用此故障。在启用通道之前,应清除输出过压 (OV)、逐周期电流限制 (ILIM)、IS 开路 (ISO)、RT 开路 (RTO)、下电上电 (PC) 和热警告 (TW)(将状态更改为绿色)。

启用通道之前,请确保将 LED 负载连接到 TPS92682EVM-125 的输出端。通过启用“Channel 1 Enable”和“Channel 2 Enable”复选框,可开启这两个通道。此时在点击 Read Faults 后,对于 100% 的 PWM 占空比,除通道 1(配置为 CV 模式)的 UC 故障外,所有故障(如图 7-11 所示)都将被清除。在 CV 模式下会忽略 UC 故障。

GUID-20200916-CA0I-NTBC-G1XN-BP7VN0VDZ3ZD-low.gif图 7-11 启用 EVM

要关闭通道,请取消选中“Channel 1 Enable”和“Channel 2 Enable”复选框。

如果发生下电上电,所有寄存器都将复位为默认值。这种情况下,在重新启用转换器之前,必须重复Topic Link Label7中所述的所有步骤。