ZHCUAH0B May   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. EVM 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 PWR-681EVM
    4. 5.4 测试点、跳线和开关列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 7.1 线性/负载调整率测量步骤
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 波特图测量步骤
    4. 7.4 设备停机
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调整率
    3. 8.3  线性调整率
    4. 8.4  瞬态响应
    5. 8.5  输出纹波
    6. 8.6  控制开启
    7. 8.7  控制关闭
    8. 8.8  过流保护
    9. 8.9  控制环路波特图
    10. 8.10 热像图
  10. Fusion GUI
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

波特图测量步骤

  1. 按照Topic Link Label7.1中所述将 VIN 和负载设置为所需的运行条件。
  2. 将隔离变压器的交流小信号注入连接到测试点 TP2 和 TP3。
  3. 将输入信号振幅测量探头(通道 A)连接到 TP3。
  4. 将输出信号振幅测量探头(通道 B)连接到 TP2。
  5. 将通道 A 和通道 B 的接地引线连接到 TP10。
  6. 通过隔离变压器注入 10mV 或更低的信号。
  7. 扫描频率从 500Hz 到 500kHz,使用 10Hz 或更低的后置滤波器。
  8. 控制环路增益可以通过 20 × log (ChannelB/ChannelA) 测量得出。
  9. 控制环路相位可由通道 A 和通道 B 之间的相位差进行测量。
  10. 按照Topic Link Label7.4中所述关闭设备电源。