ZHCUAH0B May   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. EVM 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 PWR-681EVM
    4. 5.4 测试点、跳线和开关列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 7.1 线性/负载调整率测量步骤
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 波特图测量步骤
    4. 7.4 设备停机
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调整率
    3. 8.3  线性调整率
    4. 8.4  瞬态响应
    5. 8.5  输出纹波
    6. 8.6  控制开启
    7. 8.7  控制关闭
    8. 8.8  过流保护
    9. 8.9  控制环路波特图
    10. 8.10 热像图
  10. Fusion GUI
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

物料清单

基于原理图的 EVM 元件列表如表 11-1 所示。

注:

本示例中使用了 TPS544C25 版本。除了 U1 外,TPS544B25 EVM 的物料清单与 TPS544C25 EVM 相同。

表 11-1 PWR681 物料清单
数量标识符说明制造商器件型号
1PCB印刷电路板不限PWR681
1C1电容,陶瓷,33pF,100V,±5%,C0G/NP0,0603AVX06031A330JAT2A
2C2、C10电容,陶瓷,1000pF,100V,±5%,X7R,0603AVX06031C102JAT2A
2C3,C4电容,陶瓷,1200pF,50V,±5%,C0G/NP0,0603TDKC1608C0G1H122J
1C5电容,陶瓷,330pF,50V,±1%,C0G/NP0,0603TDKC1608C0G1H331F080AA
1C6电容,陶瓷,1µF,25V,±10%,X7R,0603MuRataGRM188R71E105KA12D
1C7陶瓷电容器 4.7μF 10V ±10% X5R 0603KemetC0603C475K8PACTU
1C8电容,陶瓷,2.2μF,6.3V,±10%,X6S,0402MuRataGRM155C80J225KE95D
1C9电容,陶瓷,0.1µF,25V,±5%,X7R,0603KemetC0603C104J3RACTU
7C11、C12、C21、C22、C23、C27、C28多层陶瓷电容器,100μF,6.3V,X5R,1210Wurth885012109004
4C13、C14、C15、C16多层陶瓷电容器,22μF,25V,X5R,1210Wurth885012109014
2C17、C18电容,陶瓷,6800pF,25V,±10%,X7R,0402MuRataGRM155R71E682KA01D
2C19,C20陶瓷电容器 22μF 6.3 V ±20% X5R 0805MuRataGRM21BR60J226ME39L
1C24电容,钽,100µF,25V,±10%,0.1Ω,SMDAVXTPSV107K025R0100
1D1LED,粉红色,SMDBivarSMS1105PKD
4H1、H2、H3、H4缓冲垫,圆柱形,0.312 X 0.200,黑色3MSJ61A1
2H5,H6螺钉,6-32 x 3/8 英寸钢B&F Fastener SupplyPMSSS 632 0038 PH
1J12 引脚端子块,0.200 英寸间距Wurth691216510002
1J210 引脚接头,2x5,0.100 英寸间距,有罩Wurth61201021621
2J3,J4模锻螺纹螺柱,黄铜,模锻支架,THKeystone1546
2JP1、JP22 引脚接头,0.100 英寸间距Wurth61300211121
1L1电感器,屏蔽鼓芯,铁氧体,470nH,35A,0.00032Ω,SMDWurth Elektronik eiSos744301047
1LBL1热转印打印标签,0.650"(宽)x 0.200"(高)- 10,000/卷BradyTHT-14-423-10
1Q1晶体管,NPN,40V,0.2A,SOT-23Fairchild SemiconductorMMBT3904
1Q2MOSFET,N 沟道,60V,0.24A,SOT-23Vishay-Siliconix2N7002E-T1-E3
1R1电阻器,100kΩ,1%,0.1W,0603STDSTD
1R2电阻器,10.5kΩ,1%,0.1W,0603STDSTD
4R3、R5、R10、R18电阻器,10.0kΩ,1%,0.1W,0603STDSTD
3R6、R13、R15电阻器,49.9Ω,1%,0.1W,0603STDSTD
1R7电阻器,40.2kΩ,1%,0.1W,0603STDSTD
1R8电阻器,300Ω,1%,0.1W,0603STDSTD
2R11、R12电阻器,51.1kΩ,1%,0.1W,0603STDSTD
1R14电阻器,0Ω,5%,0.1W,0603STDSTD
1R16电阻器,1.0Ω,5%,0.25W,1206STDSTD
1R17电阻器,0Ω,5%,0.1W,0603STDSTD
1R20电阻器,21.5Ω,1%,0.1W,0603STDSTD
1R21电阻器,38.3kΩ,1%,0.1W,0603STDSTD
1S1开关,滑动式,单刀双掷 100mA,SMTCopal ElectronicsCAS-120TA
2SH-JP1、SH-JP2分流器,100mil,镀金,黑色3M969102-0000-DA
6TP1、TP7、TP8、TP9、TP11、TP12测试点,微型,白色,THKeystone5002
5TP2、TP3、TP4、TP6、TP13测试点,微型,红色,THKeystone5000
2TP5、TP14测试点,微型,黑色,THKeystone5001
1TP10测试点,多用途,黑色,THKeystone5011
1U118V、30A PMBus 同步降压转换器,RVF0040A德州仪器 (TI)TPS544C25RVF
1U23 端可调电流源,8 引脚窄体 SOIC,无铅德州仪器 (TI)LM334SM/NOPB
0C25、C26电容,钽,330µF,6.3V,±20%,0.025Ω,SMDSanyo6TPE330ML
0FID1、FID2、FID3、FID4、FID5、FID6基准标记。没有需要购买或安装的元件。不适用不适用
0R4电阻器,0Ω,5%,0.1W,0603PanasonicERJ-3GEY0R00V
0R9、R19电阻器,30.1kΩ,1%,0.1W,0603Vishay-DaleCRCW060330K1FKEA