ZHCUAH0B May   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. 3 EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 PWR-681EVM
    4. 5.4 测试点、跳线和开关列表
  7. 6 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
  8. 7 测试步骤
    1. 7.1 线性/负载调整率测量步骤
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 波特图测量步骤
    4. 7.4 设备停机
  9. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调整率
    3. 8.3  线性调整率
    4. 8.4  瞬态响应
    5. 8.5  输出纹波
    6. 8.6  控制开启
    7. 8.7  控制关闭
    8. 8.8  过流保护
    9. 8.9  控制环路波特图
    10. 8.10 热像图
  10. 9 Fusion GUI
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

EVM 电气性能规格

表 3-1 PWR-681EVM 电气性能规格
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入特性
电压范围 VIN 4.5 12 18 V
最大输入电流 VIN = 8V,IO = 30A 5 A
空载输入电流 VIN = 12V,IO = 0A 42 mA
输出特性
VOUT 输出电压 输出电流 = 10A 0.95 V
IOUT 输出负载电流 IOUT(min) 至 IOUT(max) 0 30 A
输出电压调节 线性调整率:输入电压 = 4.5 V 至 18 V 0.5%
负载调整率:输出电流 = 0A 至 IOUT(max) 0.5%
VOUT 输出电压纹波 VIN = 12V,IOUT = 30A 20 mVPP
VOUT 输出过流 36 A
系统特性
开关频率 FSW 500 kHz
VOUT 峰值效率 VIN = 12V,IO = 13A,FSW = 500kHz 88%
工作温度 Toper 0 105 ℃