ZHCUAH0B May   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 1 引言
  3. 2 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. 3 EVM 电气性能规格
  5. 4 原理图
  6. 5 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 PWR-681EVM
    4. 5.4 测试点、跳线和开关列表
  7. 6 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
  8. 7 测试步骤
    1. 7.1 线性/负载调整率测量步骤
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 波特图测量步骤
    4. 7.4 设备停机
  9. 8 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调整率
    3. 8.3  线性调整率
    4. 8.4  瞬态响应
    5. 8.5  输出纹波
    6. 8.6  控制开启
    7. 8.7  控制关闭
    8. 8.8  过流保护
    9. 8.9  控制环路波特图
    10. 8.10 热像图
  10. 9 Fusion GUI
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

配置步骤

  1. 调整输入电源以提供 4VDC,将电流限制为 1ADC。
  2. 对 EVM 施加输入电压。请参阅图 5-1,了解 EVM 及其连接的概要信息。
  3. 启动 Fusion GUI 软件。更多信息,请参阅Topic Link Label9中的屏幕截图。
  4. 根据需要配置 EVM 运行参数。
  5. VSET 引脚上拉至 EVM 上的 BP3,因此启动时 VOUT_COMMAND 将从内部 EEPROM 恢复。在此设置下,SYNC/RESET_B 引脚配置为 SYNC 功能。为了使用 VSET 或 RESET_B 功能,应安装适当的电阻器 R19 并移除电阻器 R18。详细信息,请参阅数据表。
  6. EVM 上的 S1 提供了在 EVM 上使用外部温度传感器 Q1 的选项。
    注:

    要读取 PMBus 上的外部温度值,需要将 (E5h) MFR_SPECIFIC _21 寄存器中的位 8 (SS_DET_DIS) 设置为 1。否则,READ_TEMPERATURE_2 将始终返回 25°C。

  7. 当输入为 4VDC 时,内部配置电路将通电并处于活动状态,但器件仍处于 UVLO 状态,并且输出将关闭。