ZHCUAH0B
May 2015 – August 2021
商标
1
引言
2
说明
2.1
典型的终端用户应用
2.2
EVM 特性
3
EVM 电气性能规格
4
原理图
5
测试设置
5.1
测试和配置软件
5.1.1
说明
5.1.2
特性
5.2
测试设备
5.3
PWR-681EVM
5.4
测试点、跳线和开关列表
6
采用 Fusion GUI 配置 EVM
6.1
配置步骤
7
测试步骤
7.1
线性/负载调整率测量步骤
7.2
效率
7.3
波特图测量步骤
7.4
设备停机
8
性能数据和典型特性曲线
8.1
效率
8.2
负载调整率
8.3
线性调整率
8.4
瞬态响应
8.5
输出纹波
8.6
控制开启
8.7
控制关闭
8.8
过流保护
8.9
控制环路波特图
8.10
热像图
9
Fusion GUI
10
EVM 装配图和 PCB 布局
11
物料清单
12
修订历史记录
7.1
线性/负载调整率测量步骤
确保电子负载设为消耗 0A
DC
。
将 V
IN
从 0V 增至 12V,使用数字万用表测量输入电压。
使用其他数字万用表测量 TP4 和 TP5 的输出电压 V
OUT
。
表 7-1 线路/负载测量的测试点列表
测试点
节点名称
说明
JP1
VIN
VIN+VE 的测量点(移除跳线,LED 不亮)
TP10
GND
VIN –VE 的测量点
TP4
V_sense +
VOUT +VE 的测量点
TP5
V_sense -
VOUT –VE 的测量点
将负载从 0A
DC
改为最大额定输出 A
DC
(TPS544B25 = 20A,TPS544C25 = 30A)。V
OUT
必须保持在
表 3-1
中规定的范围内。
将 V
IN
从 4.5V 改为 18V。V
OUT
必须保持在
表 3-1
中规定的范围内。
将负载降至 0A。
将 V
IN
降至 0V 或关闭电源。