ZHCUAH0B May   2015  – August 2021

 

  1.   商标
  2. 引言
  3. 说明
    1. 2.1 典型的终端用户应用
    2. 2.2 EVM 特性
  4. EVM 电气性能规格
  5. 原理图
  6. 测试设置
    1. 5.1 测试和配置软件
      1. 5.1.1 说明
      2. 5.1.2 特性
    2. 5.2 测试设备
    3. 5.3 PWR-681EVM
    4. 5.4 测试点、跳线和开关列表
  7. 采用 Fusion GUI 配置 EVM
    1. 6.1 配置步骤
  8. 测试步骤
    1. 7.1 线性/负载调整率测量步骤
    2. 7.2 效率
    3. 7.3 波特图测量步骤
    4. 7.4 设备停机
  9. 性能数据和典型特性曲线
    1. 8.1  效率
    2. 8.2  负载调整率
    3. 8.3  线性调整率
    4. 8.4  瞬态响应
    5. 8.5  输出纹波
    6. 8.6  控制开启
    7. 8.7  控制关闭
    8. 8.8  过流保护
    9. 8.9  控制环路波特图
    10. 8.10 热像图
  10. Fusion GUI
  11. 10EVM 装配图和 PCB 布局
  12. 11物料清单
  13. 12修订历史记录

测试设备

电压源:输入电压源 VIN 必须是能够提供至少 8ADC 的 0V 至 18V 可变直流电源。将 VIN 连接至 J1 图 5-1

万用表:建议使用两个单独的万用表图 5-1。一个仪表用于测量 VIN,另一个用于测量 VOUT

输出负载:建议在测试中使用可变电子负载图 5-1。它必须在低至 0.9V 的电压下支持 30A。

示波器:建议使用示波器测量输出噪声和波纹。输出纹波必须使用尖端和接地筒方法或更好的方法进行测量,如图 5-2 所示。示波器必须调整为 20MHz 带宽,交流耦合为 50mV/div,并且必须设置为 1µs/div。

风扇:在高负载下长时间运行期间,可能需要通过一个针对 EVM 的小风扇提供强制空气冷却。EVM 上器件的温度必须保持在 105°C 以下。

USB 转 GPIO 接口适配器:EVM 和主计算机之间需要用到通信适配器。此 EVM 专为使用德州仪器 (TI) USB 转 GPIO 适配器而设计。这种适配器可通过 http://www.ti.com.cn/tool/cn/usb-to-gpio 购买。

建议线规:负载线中的电压降必须保持尽可能低的水平,以使负载处的工作电压保持在其工作范围内。请参阅下表,了解在最大 30A 负载下实现不超过 0.2V 压降的推荐线规和长度。

AWG 测量仪表 每英尺电阻值
(Ω)
负载线组合长度
(Ft)
每根导线的长度
(Ft)
12 1.59E-3 6.30 3.15
14 2.53E-3 3.96 1.98
16 4.02E-3 2.49 1.25
18 6.39E-3 1.57 0.78
注:

如果使用 AWG 12 导线,则 EVM 和负载之间的导线长度不得超过 3.15 英尺。