ZHCUAH0B May 2015 – August 2021 TPS544B25 , TPS544C25
此 EVM 上安装的 TPS544B25 或 TPS544C25 在出厂时进行了预先配置。请参阅表 6-1,查看从配置文件中获取的关键出厂配置参数简短列表。
| 地址(十六进制) | 地址(十进制) | 器件 ID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 0x24 | 36 | TPS544x25 | |||
| 常规 | |||||
| 命令代码 | 命令代码(十六进制) | 编码(十六进制) | 解码 | 备注 | |
| VIN_OFF | 0x36 | 0xF010 | 4.0 V | 关断电压 | |
| VIN_ON | 0x35 | 0xF012 | 4.5V | 导通电压 | |
| IOUT_CAL_OFFSET | 0x39 | 0xE000 | 0.0000A | GUI 读数的电流偏移量 | |
| IOUT_OC_FAULT_LIMIT | 0x46 | 0xF848 (TPS544C25) | 36 A | OC 故障级别 | |
| 0xF830 (TPS544B25) | 24A | ||||
| IOUT_OC_FAULT_RESPONSE | 0x47 | 0xBF | 重启 | 对 OC 故障的响应 | |
| IOUT_OC_WARN_LIMIT | 0x4A | 0xF844 (TPS544C25) | 34 A | OC 警告级别 | |
| 0xF82C (TPS544B25) | 22 A | ||||
| VOUT_COMMAND | 0x21 | 0x01E6 | 0.95V | 输出电压 | |
| VOUT_MAX | 0x24 | 0x0300 | 1.5V | 最大输出电压 | |
| VOUT_TRANSITION_RATE | 0x27 | 0xD03C | 1mV/us | 输出电压转换率 | |
| VOUT_SCALE_LOOP | 0x29 | 0xF004 | 1 | 主控制环路的输出检测缩放比 | |
| VOUT_OV_FAULT_LIMIT | 0x40 | 0x0290 | 1.281 V | 输出过压故障阈值 | |
| VOUT_OV_FAULT_RESPONSE | 0x41 | 0xBF | 重启 | 输出过压故障响应 | |
| VOUT_OV_WARN_LIMIT | 0x42 | 0x0267 | 1.201 V | 输出过压警告阈值 | |
| VOUT_UV_WARN_LIMIT | 0x43 | 0x0143 | 0.631 V | 输出欠压警告阈值 | |
| VOUT_UV_FAULT_LIMIT | 0x44 | 0x0130 | 0.594 V | 输出欠压故障阈值 | |
| VOUT_UV_FAULT_RESPONSE | 0x45 | 0xBF | 重启 | 输出欠压故障响应 | |
| ON_OFF_CONFIG | 0x02 | 0x16 | 仅 CNTL,高电平有效 | 无需控制信号和操作命令 | |
| 操作 | 0x01 | 0x00 | 操作不用于启用调节;器件:立即关闭 | ||
| OT_FAULT_LIMIT | 0x4F | 007x0D | 125°C | OT 故障级别 | |
| OT_WARN_LIMIT | 0x51 | 0x0064 | 100°C | OT 警告级别 | |
| TON_DELAY | 0x60 | 0x0000 | 0ms | 导通延迟 | |
| TON_RISE | 0x61 | 0x0005 | 5ms | 软启动时间 | |
| TON_MAX_FAULT_LIMIT | 0x62 | 0x0064 | 100ms | 输出电压达到调节的上限 | |
| TOFF_DELAY | 0x64 | 0x0000 | 0ms | 关断延迟 | |
| TOFF_FALL | 0x65 | 0x0000 | 1ms | 软停止下降时间 | |
| MFR_VOUT_MIN | 0xA4 | 0x0100 | 0.5V | 最小输出电压 | |
如果需要将 EVM 配置为表 6-1 所示出厂设置之外的设置,可以使用 TI Fusion Digital Power Designer 软件重新配置。在启动软件之前,必须为 EVM 施加输入电压,这样安装的 TPS544B25 或 TPS544C25 才处于有效状态并能对 GUI 做出响应,而 GUI 才能识别器件。EVM 的默认配置在输入电压为 4.5V 时开始转换,因此,为了避免在配置期间发生任何转换器活动,必须施加低于 4.5V 的输入电压。建议施加的电压为 4V。