ZHCUAD0 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS3704x-Q1 应用
  3. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS3704Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS3704Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  4. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 电源电压 (VDD)
    2. 4.2 监测输入电压
    3. 4.3 默认复位输出(RESET1 和 RESET2)
    4. 4.4 可选复位输出 (RESET3)
  6. 5修订历史记录

默认复位输出(RESET1 和 RESET2)

TPS3704Q1EVM 配备 TPS37044A7OHDDFRQ1 器件型号,该器件具有开漏、低电平有效输出拓扑,用于 RESET1 和 RESET2 引脚。其他器件型号提供不同数量的 RESET 输出引脚,可用于此 EVM。TPS3704Q1EVM 提供直接连接到 RESET1 和 RESET2 引脚的测试点 TP5 和 TP6,分别用于监测和/或连接到其他器件。

对于 TPS37044-Q1,当 SENSE1 或 SENSE2 电压超出过压或欠压窗口阈值时,RESET1 变为有效。在 SENSE1 和 SENSE2 电压回到窗口阈值内后,RESET1 在复位超时期间保持有效。图 4-6 展示了这种情况。

对于所有其他器件选项,当 SENSE1 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时,RESET1 变为有效。在 SENSE1 电压回到窗口阈值内后,RESET1 在复位超时期间保持有效。

对于 TPS37044-Q1,当 SENSE3 或 SENSE4 超出上述窗口阈值时,RESET2 变为有效。在 SENSE3 和 SENSE4 电压回到窗口阈值内后,RESET2 在复位超时期间保持有效。图 4-7 展示了这种情况。

对于双通道和三通道器件选项(分别为 TPS37042-Q1 和 TPS37043-Q1),当 SENSE2 上的电压超出过压或欠压阈值窗口时,RESET2 变为有效。在 SENSE2 电压回到窗口阈值内后,RESET2 在复位超时期间保持有效。

图 4-6 默认 RESET1 输出逻辑
图 4-7 默认 RESET2 输出逻辑