ZHCUAD0
February 2021
商标
1
引言
1.1
相关文档
1.2
TPS3704x-Q1 应用
2
原理图、物料清单和布局
2.1
TPS3704Q1EVM 原理图
2.2
TPS3704Q1EVM 物料清单
2.3
布局和元件放置
2.4
布局
3
EVM 连接器
3.1
EVM 测试点
3.2
EVM 跳线
4
EVM 设置和操作
4.1
电源电压 (VDD)
4.2
监测输入电压
4.3
默认复位输出(RESET1 和 RESET2)
4.4
可选复位输出 (RESET3)
5
修订历史记录
3
EVM 连接器
本节介绍了 EVM 上的连接器、跳线和测试点,并说明了如何连接、设置和正确地使用 EVM。每个器件都有一个独立的电源接口,但所有接地线都连接在板上。