ZHCUAD0 February 2021
表 3-1 列出了 EVM 测试点及其功能说明。所有 TPS3704x-Q1 引脚在 EVM 上均有对应的测试点。这些测试点的位置靠近引脚,可实现更精确的测量结果。除了以下列出的测试点,EVM 还有四个额外的 GND 测试点。
| 测试点编号 | 测试点丝印标签 | 功能 | 说明 |
|---|---|---|---|
| TP1 | 感应 1 | 连接到 SENSE1 引脚 | 允许用户监测 SENSE1 引脚 |
| TP2 | 感应 2 | 连接到 SENSE2 引脚 | 允许用户监测 SENSE2 引脚 |
| TP3 | 感应 3 | 连接到 SENSE3 引脚 | 允许用户监测 SENSE3 引脚 |
| TP4 | SENSE4 | 连接到 SENSE4 引脚 | 允许用户监测 SENSE4 引脚 |
| TP5 | RESET1 | 连接到 RESET1 引脚 | 允许用户监测 RESET1 输出 |
| TP6 | RESET2 | 连接到 RESET2 引脚 | 允许用户监测 RESET2 输出 |
| TP7 | RESET3 | 连接到 RESET3 引脚 | 允许用户监测 RESET3 输出 |
| TP8 | Vpu1 | RESET1 的上拉电压 | VDD 以外的上拉电压选项 |
| TP9 | Vpu2 | RESET2 的上拉电压 | VDD 以外的上拉电压选项 |
| TP10 | Vpu3 | RESET3 的上拉电压 | VDD 以外的上拉电压选项 |
| TP11 | VDD | EVM 的电源电压 | EVM 的电源电压 |
| TP12 | GND | 用于 EVM 的 GND | 用于 EVM 的 GND |
| TP13 | VIN1 | Input1 用于监测 | 连接要监测的输入 |
| TP14 | VIN2 | Input2 用于监测 | 连接要监测的输入 |
| TP15 | VIN3 | Input3 用于监测 | 连接要监测的输入 |
| TP16 | VIN4 | Input4 用于监视 | 连接要监测的输入 |