ZHCUAD0 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS3704x-Q1 应用
  3. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS3704Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS3704Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  4. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 电源电压 (VDD)
    2. 4.2 监测输入电压
    3. 4.3 默认复位输出(RESET1 和 RESET2)
    4. 4.4 可选复位输出 (RESET3)
  6. 5修订历史记录

EVM 跳线

表 3-2 列出了 TPS3704Q1EVM. 上的跳线。EVM 将按顺序安装十六 (16) 个跳线。提供 图 3-1 作为直观的辅助手段。

表 3-2 板载跳线列表
跳线跳线配置说明
J1 和 J5J1-Open 和 J5-Top 位置用于直接监测 VIN1。默认位置。
J1 和 J5J1 分流器和 J5 底部位置用于通过 R4、R8 电阻分压器 (ADJ) 版本监测 VIN1。
J2 和 J6J2-Open 和 J6-Top 位置用于直接监测 VIN2。默认位置。
J2 和 J6J2 分流器和 J6 底部位置用于通过 R3、R7 电阻分压器 (ADJ) 版本监测 VIN2。
J3 和 J7J3-Open 和 J7-Top 位置用于直接监测 VIN3。默认位置。
J3 和 J7J3 分流器和 J7 底部位置用于通过 R2、R6 电阻分压器 (ADJ) 版本监测 VIN3。
J4 和 J8J4-Open 和 J8-Top 位置用于直接监测 VIN4。默认位置。
J4 和 J8J4 分流器和 J8 底部位置用于通过 R1、R5 电阻分压器 (ADJ) 版本监测 VIN4。
J9左侧或右侧左侧用于 RESET1 上拉至 VDD,右侧用于上拉至 Vpu1。默认位置为左。
J10左侧或右侧左侧用于 RESET2 上拉至 VDD,右侧用于上拉至 Vpu2。默认位置为左。
J11左侧或右侧左侧用于 RESET3 上拉至 VDD,右侧用于上拉至 Vpu3。默认位置为左。
J12开路SENSE4 测试点 (TP4) 直接连接到 IC 的 SENSE4 引脚。默认位置。
J12分流器IC 的 RESET3 输出引脚连接到 RESET3 测试点 (TP7)。J4 和 J8 必须保持打开状态。适用于 TPS37043 器件型号。
J13分流器高频输入电容与 SENSE1 输入引脚并联,为嘈杂的应用提供更好的抗噪能力。默认位置为“打开”。
J14分流器高频输入电容与 SENSE2 输入引脚并联,为嘈杂的应用提供更好的抗噪能力。默认位置为“打开”。
J15分流器高频输入电容与 SENSE3 输入引脚并联,为嘈杂的应用提供更好的抗噪能力。默认位置为“打开”。
J16分流器高频输入电容与 SENSE4 输入引脚并联,为嘈杂的应用提供更好的抗噪能力。默认位置为“打开”。
图 3-1 布局 - 顶层