ZHCUAD0 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS3704x-Q1 应用
  3. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS3704Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS3704Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  4. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 电源电压 (VDD)
    2. 4.2 监测输入电压
    3. 4.3 默认复位输出(RESET1 和 RESET2)
    4. 4.4 可选复位输出 (RESET3)
  6. 5修订历史记录

电源电压 (VDD)

测试点 TP11 用于为 TPS3704x-Q1 提供 VDD,该测试点也分别通过跳线 J9、J10 和 J11 为 RESET1、RESET2 和 RESET3 提供上拉电压。TPS3704x-Q1 的建议 VDD 电源电压范围为 1.7V 至 6V。绝对最大额定值可在器件数据表中找到。

在默认 EVM 配置中,RESET1 和 RESET2 将跟随 VDD,如图 4-1 所示。当 VDD 接近零时,RESET2 上出现的电压尖峰与上电复位电压 VPOR 有关,这是受控输出状态的最小 VDD 电压电平。更多有关此器件的 VPOR 的信息,请参阅器件数据表。图 4-2 显示了当输入电压 VIN1 至 VIN4 全部保持在各自的电压窗口阈值内时,由于 VDD 而产生的 RESET1 和 RESET2 复位延迟时间。

图 4-1 VDD 斜坡
图 4-2 因 VDD 而产生的复位延迟 (tD)