ZHCUAD0 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS3704x-Q1 应用
  3. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS3704Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS3704Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  4. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 电源电压 (VDD)
    2. 4.2 监测输入电压
    3. 4.3 默认复位输出(RESET1 和 RESET2)
    4. 4.4 可选复位输出 (RESET3)
  6. 5修订历史记录

引言

TPS3704Q1EVM 是一款适用于 TPS37044-Q1 电压监控器的评估模块 (EVM)。此 EVM 可与任何采用 DDF 封装的 TPS3704x-Q1 器件型号搭配使用。其中提供了测试点,用户可根据需要访问,进行示波器或万用表测量。

TPS3704Q1EVM 预先装配了 TPS37044A7OHDDFRQ1。该选项能够监测四个不同的输入电压轨,并根据输入电压的状态在 RESET1 和/或 RESET2 上输出低电平有效 RESET 信号。如果用户需要不同的选项,则必须从板上移除现有器件并进行更换。EVM 板旨在通过更改跳线配置来支持所有可能的选项。

图 1-1 TPS3704Q1EVM 电路板顶层
图 1-2 TPS3704Q1EVM 电路板底层