ZHCUAD0 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS3704x-Q1 应用
  3. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS3704Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS3704Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  4. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 电源电压 (VDD)
    2. 4.2 监测输入电压
    3. 4.3 默认复位输出(RESET1 和 RESET2)
    4. 4.4 可选复位输出 (RESET3)
  6. 5修订历史记录

EVM 设置和操作

本部分介绍了 TPS3704Q1EVM 的功能和运行情况。有关器件电气特性的详细信息,请参阅 TPS3704x-Q1 数据表。

TPS3704Q1EVM 预装了 TPS37044A7OHDDFRQ1,这意味着该器件能够监测四个独立的电压轨并输出两个低电平有效 RESET 信号。该 EVM 支持许多不同配置,可全面评估所有 TPS3704x-Q1 器件型号的功能。EVM 的默认配置如下:

  • 跳线 J1 到 J4 将保持开路,而 J5 到 J8 将处于固定 VIN 位置,以直接监测输入电压。
  • 跳线 J9 和 J10 将位于左侧位置以允许 RESET1 和 RESET2 上拉至 VDD。J11 将打开,因为默认配置不支持 RESET3。
  • 跳线 J12 将打开,将 TP4 直接连接到器件的 SENSE4 输入引脚。
  • 跳线 J13 到 J16 将打开。将这些跳线分流以将高频旁路电容器与所需的输入线并联。

TPS3704Q1EVM 在每条输入线上都装有 2:1 电阻分压器。用户必须选择适当大小的电阻器,以使分压电压在要使用的检测引脚的电压窗口内。请查阅数据表中的器件阈值表以确保正确的电阻值。

TPS3704Q1EVM 还提供向任何输出引脚单独施加上拉电压的选项,方法是将 J9、J10 和/或 J11 跳线的位置改为 EXT,并将上拉电压连接到测试点 TP8、TP9 和/或 TP10。