ZHCUAD0 February   2021

 

  1.   商标
  2. 1引言
    1. 1.1 相关文档
    2. 1.2 TPS3704x-Q1 应用
  3. 2原理图、物料清单和布局
    1. 2.1 TPS3704Q1EVM 原理图
    2. 2.2 TPS3704Q1EVM 物料清单
    3. 2.3 布局和元件放置
    4. 2.4 布局
  4. 3EVM 连接器
    1. 3.1 EVM 测试点
    2. 3.2 EVM 跳线
  5. 4EVM 设置和操作
    1. 4.1 电源电压 (VDD)
    2. 4.2 监测输入电压
    3. 4.3 默认复位输出(RESET1 和 RESET2)
    4. 4.4 可选复位输出 (RESET3)
  6. 5修订历史记录

监测输入电压

TPS3704Q1EVM 允许用户根据电路板上的器件型号来监测 1 到 4 个输入电压。要监测的电压称为 VIN1、VIN2、VIN3 和 VIN4,分别施加到测试点 TP13 至 TP16。通过使用跳线 J1 至 J8,用户可以输入可调或固定电压。当使用可调电压跳线配置时,在检测测试点 TP1 到 TP4 测量的电压将按比例缩小为施加到 TP13 到 TP16 的输入电压版本。当要监测的输入电压高于器件数据表中规定的最大允许引脚电压时,可调电压选项很有用。

当预期输入电压在所用检测引脚的电压窗口内时,固定输入电压跳线配置很有用。例如,板上安装的 TPS37044A7OHDDFRQ1 在 SENSE1 引脚上具有 3.3V (±8%) 的阈值电压。因此,可以通过使用固定 VIN 跳线配置将电源轨连接到 TP13 来监测 3.3V 电源轨,如表 3-2 所示。

图 4-3、图 4-4 和图 4-5 显示了 RESET1 和 RESET2 的 OVLO 和 UVLO 阈值(对于固定输入电压跳线配置)。请注意,在图 4-3 中,SENSE2 保持在电压阈值窗口内,而在图 4-4 中,SENSE1 保持在其电压阈值窗口中。

图 4-3 RESET1 VIN1 OVLO (VIT+) 和 UVLO (VIT-) 阈值
图 4-4 RESET1 VIN2 OVLO (VIT+) 和 UVLO (VIT-) 阈值
图 4-5 RESET2 VIN3=VIN4 OVLO (VIT+) 和 UVLO (VIT-) 阈值