ZHCUAB4D May   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2硬件
    1. 2.1 特性
  6. 3运行
    1. 3.1 快速启动设置
  7. 4EVM 操作
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 驱动程序安装
      2. 4.1.2 固件
        1. 4.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 4.1.3 GUI 设置和使用
        1. 4.1.3.1 初始设置
        2. 4.1.3.2 GUI 操作
    2. 4.2 旋推演示
    3. 4.3 控制手柄演示
    4. 4.4 直接 EVM 串行通信
  8. 5电路
    1. 5.1 TMAG5x73 EVM 元件
    2. 5.2 SCB LED
  9. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

TMAG5x73 EVM 元件

本节介绍了主要的 TMAG5x73 器件和配套元件。在板上的 A1 和 A2 部分重复的元件封装,在元件名称后均附有 _A1_A2,指示该元件属于电路板的 A1 部分还是 A2 部分。U1_A1 和 U1_A2 元件对应不同的 TMAG5x73 器件型号,除此之外所有其他 _A1 元件均与相应的 _A2 元件使用相同元件。

该 EVM 具有以下元件:

  • U1_A1 是电路板上 A1 部分的 TMAG5x731A1 器件,U1_A2 是电路板上 A2 部分的 TMAG5x73A2 器件。
  • C1_A1、C1_A2、C2_A1 和 C2_A2 是旁路电容器,放置在传感器附近,有助于降低电源噪声并在需要时快速为器件提供电流。
  • J1A_A1 和 J1B_A1 是将 TMAG5x73A1 的数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器的主要接头引脚。类似地,J1A_A2 和 J1B_A2 是将 TMAG5x73A2 的数字引脚和电源引脚连接到 SCB 控制器的主要接头引脚。
  • 电阻器 R1_A1 和 R1_A2 从 SCB 板将 3.3V 电源轨连接到 TMAG5x73A1 和 TMAG5x73A2。如果用户希望从其他电源为 TMAG5273 供电,请移除这些电阻器。
  • 电阻器 R2_A1 和 R2_A2 是 TMAG5x73 器件的 SCL 引脚上的上拉电阻器。类似地,电阻器 R3_A1 和 R3_A2 是 TMAG5x73 器件的 SDA 引脚上的上拉电阻器。R4_A1 和 R4_A2 是 TMAG5x73 器件的中断引脚上的上拉电阻器。