ZHCUAB4D May   2021  – February 2024 TMAG5173-Q1 , TMAG5273

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2硬件
    1. 2.1 特性
  6. 3运行
    1. 3.1 快速启动设置
  7. 4EVM 操作
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 驱动程序安装
      2. 4.1.2 固件
        1. 4.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 4.1.3 GUI 设置和使用
        1. 4.1.3.1 初始设置
        2. 4.1.3.2 GUI 操作
    2. 4.2 旋推演示
    3. 4.3 控制手柄演示
    4. 4.4 直接 EVM 串行通信
  8. 5电路
    1. 5.1 TMAG5x73 EVM 元件
    2. 5.2 SCB LED
  9. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

旋推演示

TMAG5273EVM 附带一个 3D 打印的旋推模块。但此 3D 打印件也可与 TMAG5173 搭配使用,因为两个器件均使用相同的磁场范围。若要使用旋推演示,请执行以下步骤:

  1. 将旋推模块连接到 EVM(请参阅图 4-10 展示的示例,了解如何将此模块连接到 EVM 的 A1 部分)。
    GUID-20210911-SS0I-2VWQ-2BWF-GPKCSWQCZBHF-low.png图 4-10 EVM 上的旋推模块
  2. 在 GUI 寄存器页面中:
    1. 选择 DEVICE_CONFIG2 寄存器并检查以下各项:
      1. 确保 OPERATING_MODE 寄存器位的下拉菜单选项为 00b = 待机模式
      2. 确保 TRIGGER_MODE 寄存器位的下拉菜单选项为 0b = 在 I2C 命令位开始转换
    2. 点击 SENSOR_CONFIG1 寄存器并选择 MAG_CH_EN 下拉菜单下的 0011b = 启用 X、Y 通道 选项,以启用 X 和 Y 通道。
    3. 点击 SENSOR_CONFIG2 寄存器并将 X_Y_RANGE 下拉菜单设置为以下选项之一(请注意,为 X 和 Y 轴选择相同的范围选项;但可以单独设置 Z 轴的范围,可与 x 和 y 轴的范围设置不同):
      1. 如果 EVM 的 TMAG5273A1 部分连接到 SCB,请选择 1b = ±80mT (TMAG5273x1)/ ±266mT (TMAG5273x2) 选项。这样可确保 TMAG5273A1 选择 80mT 选项。请注意,此演示不适用 40mT 范围,因为旋转和推送模块产生的磁通密度大于 40mT,所以要选择 80mT 范围。
      2. 如果 EVM 的 TMAG5273A2 部分连接到 SCB,请选择 0b = ±40mT (TMAG5273x1)/ ±133mT (TMAG5273x2) 选项。这样可确保选中 133mT 范围选项。这里也可以使用 266mT,但使用此范围得到的结果不如使用 133mT 范围理想。
    4. 可选:点击 SENSOR_CONFIG2 寄存器,将 ANGLE_EN 下拉菜单设为 01B = X 1ST, y 2ND。执行此步骤可实现 TMAG5273 的角度测量计算。
    5. 在寄存器映射顶部,将 Auto Read 设置为 As fast as possible
  3. 转到“Plots”页面中的 Rotate & Push 选项卡(请参阅图 4-11)。
    GUID-20220801-SS0I-JSST-PWNH-BCRK1GS9RVMN-low.jpg图 4-11 旋推 GUI 页面
  4. 用户在扭动旋推模块的旋钮时,转盘上显示的角度和转盘下的文本也会相应改变。点击 Plots 选项卡,可看到此过程中生成的 X 和 Y 通道波形(图 4-12)、器件角度测量(图 4-13)和幅度(图 4-14)。
    GUID-20220802-SS0I-6KHH-GFV5-JR5NGMZSNJCM-low.png图 4-12 X 和 Y 通道 GUI 图
    GUID-20220802-SS0I-2GFC-KKJJ-J95KNHCJSGR9-low.png图 4-13 器件的角度测量图
    GUID-20220802-SS0I-TLPC-FX7X-WHSKZGXG1R0J-low.png图 4-14 器件的幅度图
  5. STOP COLLECT 按钮停止采集数据。
  6. 测试特定 TMAG5x73 器件型号后,请确保首先从 PC 断开 SCB USB 电缆,然后再将 SCB 连接到与另一 TMAG5x73 器件型号关联的 EVM 板的另一部分。断开电缆后,与另一 TMAG5x73 型号关联的 EVM 板的部分必须连接到 SCB,然后再将 SCB USB 电缆重新连接到 PC。