ZHCUAB4D May   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2硬件
    1. 2.1 特性
  6. 3运行
    1. 3.1 快速启动设置
  7. 4EVM 操作
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 驱动程序安装
      2. 4.1.2 固件
        1. 4.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 4.1.3 GUI 设置和使用
        1. 4.1.3.1 初始设置
        2. 4.1.3.2 GUI 操作
    2. 4.2 旋推演示
    3. 4.3 控制手柄演示
    4. 4.4 直接 EVM 串行通信
  8. 5电路
    1. 5.1 TMAG5x73 EVM 元件
    2. 5.2 SCB LED
  9. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

概述

TMAG5x73 器件是 3 轴 (3D) 线性霍尔效应传感器。这些器件在 X、Y 和 Z 轴中集成了三个独立的霍尔传感器。精密模拟信号链和集成的 12 位 ADC 对测量的模拟磁场值进行数字化。在系统校准期间可以进一步配置器件,以便从两个磁场范围中选择一个适合磁场强度和元件放置的范围。图 1-1 展示了 TMAG5273 EVM,图 1-2 展示了 TMAG5173 EVM。

GUID-20210826-SS0I-SMWX-HTF6-QBNG5JF3PQ2F-low.png图 1-1 TMAG5273 评估模块
GUID-20220801-SS0I-VBR1-VL9H-7TBTSKKQXRWT-low.jpg图 1-2 TMAG5173 评估模块

TMAG5273EVM 和 TMAG5173EVM PCB 的主要差别在于,只有 TMAG5273EVM 具有 TMAG5273,而 TMAG5173 EVM 只包含符合汽车标准的 TMAG5173 器件。此外,这些 EVM 上的 PCB 丝网已更新,以指示板上的器件。这些 EVM 之间的另一差别在于,TMAG5273EVM 配有旋转和推送 3D 打印模块,而 TMAG5173EVM 配有控制手柄 3D 打印模块。表 1-1 总结了 TMAG5x73 器件 A1 和 A2 型号的可用灵敏度范围选项。每个器件型号支持两种不同的范围选项,可在软件中选择。具体而言,TMAG5x73 的 A1 型号支持 40mT 或 80mT 范围,而 A2 型号支持 133mT 或 266mT 范围。请选择适当范围,使该范围大于所需感测的最大磁通密度。如果器件的两种范围选项都可满足此要求,则选择较小的范围设置可提供更高的精度。例如,如果系统中要检测的最大磁通密度是 65mT,并使用器件的 A1 型号,请选择 A1 器件的 80mT 范围,因为 40mT 范围无法检测系统中的最大磁通密度。在此示例中,如果使用 A2 器件,则 133mT 和 266mT 范围选项均可供用户选择,但选择 133mT 选项测量更精准。

表 1-1 TMAG5x73 器件概要
产品灵敏度范围选项
TMAG5x73A1±40mT,±80mT
TMAG5x73A2±133mT,±266mT