ZHCUAB4D May   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2硬件
    1. 2.1 特性
  6. 3运行
    1. 3.1 快速启动设置
  7. 4EVM 操作
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 驱动程序安装
      2. 4.1.2 固件
        1. 4.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 4.1.3 GUI 设置和使用
        1. 4.1.3.1 初始设置
        2. 4.1.3.2 GUI 操作
    2. 4.2 旋推演示
    3. 4.3 控制手柄演示
    4. 4.4 直接 EVM 串行通信
  8. 5电路
    1. 5.1 TMAG5x73 EVM 元件
    2. 5.2 SCB LED
  9. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

控制手柄演示

TMAG5173EVM 配有 3D 打印的游戏手柄。但此 3D 打印件也可与 TMAG5273 搭配使用,因为两个器件均使用相同的磁场范围。若要使用控制手柄演示,请遵循如下步骤:

  1. 将控制手柄模块连接到 EVM。请参阅图 4-15,了解如何将此模块连接到两个 TMAG5173 EVM 部分之一的示例。
    GUID-20220802-SS0I-29GC-W8M9-BCC2HHPC7DG9-low.png图 4-15 EVM 上的控制手柄模块
  2. 在 GUI 寄存器页面中:
    1. 选择 DEVICE_CONFIG2 寄存器并检查以下各项:
      1. 确保 OPERATING_MODE 寄存器位的下拉菜单选项为 00b = 待机模式(在出现触发事件时开始新的转换)
      2. 确保 TRIGGER_MODE 寄存器位的下拉菜单选项为 0b = 在 I2C 命令位开始转换
    2. 点击 SENSOR_CONFIG1 寄存器并选择 MAG_CH_EN 下拉菜单下的 0011b = 启用 X、Y 通道 选项,以启用 X 和 Y 通道。用户还可以选择 0111b = 启用 X、Y、Z 通道 选项,以启用 Z 通道,但观察控制手柄的动态效果只需要 X 和 Y 通道。如果启用了 Z 通道,请记住此通道相比 X 和 Y 通道可看到更大的视野。选择 Z_RANGE 寄存器位下拉菜单下的 1b = ±80 mT (TMAG5x73A1)/ ±266mT (TMAG5X73A2) 选项,确保 SENSOR_CONFIG2 寄存器中的 Z_RANGE 位设为 1。
  3. 转到 Results Data 页面中的 Plots 选项卡。确保在 Results to collect/show 框中至少选中了“X Component”和“Y Component”复选框,然后按下图 4-16 中显示的 COLLECT DATA 按钮。
    GUID-20220802-SS0I-B4QB-W9WG-0MM8CLWLM4HC-low.png图 4-16 使用控制手柄模块开始收集数据之前的 GUI
    1. 当用户移动控制手柄时,X 和 Y 读数会变化。
      GUID-20220802-SS0I-W3QG-VJ08-LFWF7CBLWCTP-low.png图 4-17 移动控制手柄后 X 和 Y 通道 GUI 图的示例
      1. 请注意,由于游戏手柄中球形磁体安装位置的差异,对于游戏手柄的特定位置,不同的游戏手柄可能有不同的磁性读数。但是在校准期间将不同的游戏手柄位置与磁通密度读数相对应,可以解决这个问题,方法与以下视频中介绍的类似:https://training.ti.com/designing-joysticks-hall-effect-sensors
  4. STOP COLLECT 按钮停止采集数据。
  5. 测试特定 TMAG5x73 器件型号后,请确保首先从 PC 断开 SCB USB 电缆,然后再将 SCB 连接到与另一 TMAG5x73 器件型号关联的 EVM 板的另一部分。断开电缆后,与另一 TMAG5x73 型号关联的 EVM 板的部分必须连接到 SCB,然后再将 SCB USB 电缆重新连接到 PC。