ZHCUAB4D May   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2硬件
    1. 2.1 特性
  6. 3运行
    1. 3.1 快速启动设置
  7. 4EVM 操作
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 驱动程序安装
      2. 4.1.2 固件
        1. 4.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 4.1.3 GUI 设置和使用
        1. 4.1.3.1 初始设置
        2. 4.1.3.2 GUI 操作
    2. 4.2 旋推演示
    3. 4.3 控制手柄演示
    4. 4.4 直接 EVM 串行通信
  8. 5电路
    1. 5.1 TMAG5x73 EVM 元件
    2. 5.2 SCB LED
  9. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

SCB LED

SCB 板上的三个 LED 用于指示状态:

  • LED D5 是绿色 LED,USB 连接到 SCB 后会亮起,USB 也会为 SCB 和任何连接的 TMAG5x73 器件供电。
  • LED D1 是绿色 LED,指示 TMAG5x73 EVM 固件已加载到板上,EVM 未处于 DFU 模式。如果 EVM 通过软件或硬件进入 DFU 模式,此 LED 将熄灭,LED D5 保持亮着。