ZHCUAB4D May   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2硬件
    1. 2.1 特性
  6. 3运行
    1. 3.1 快速启动设置
  7. 4EVM 操作
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 驱动程序安装
      2. 4.1.2 固件
        1. 4.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 4.1.3 GUI 设置和使用
        1. 4.1.3.1 初始设置
        2. 4.1.3.2 GUI 操作
    2. 4.2 旋推演示
    3. 4.3 控制手柄演示
    4. 4.4 直接 EVM 串行通信
  8. 5电路
    1. 5.1 TMAG5x73 EVM 元件
    2. 5.2 SCB LED
  9. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

硬件

这些 EVM 是易于使用的平台,用于评估 TMAG5x73 器件的主要特性和性能。该 EVM 包含图形用户界面 (GUI),用于读取和写入寄存器以及查看和保存测量结果。TMAG5273EVM 还包括一个 3D 打印旋转和推送模块,可通过单个器件测试角度测量和按钮的常用功能。除了旋转和推送模块,TMAG5173EVM 还包含控制手柄模块。

这些 EVM 旨在对这些器件的基本功能进行评估。此布局并不用作目标电路的模型,也不是为电磁兼容性 (EMC) 测试安排的布局。传感器控制器板 (SCB) 将 EVM 连接到 PC GUI。请注意,SCB、TMAG5273EVM 与 TMAG5173EVM 均单独销售。TMAG5x73 EVM PCB 可在划线处分成两半,这样 EVM 的 TMAG5x73A1 部分在一个 PCB 上,EVM 的 TMAG5x73A2 部分在另一个 PCB 上。