ZHCUAB4D May   2021  – February 2024

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1概述
    1. 1.1 套件内容
    2. 1.2 德州仪器 (TI) 提供的相关文档
  5. 2硬件
    1. 2.1 特性
  6. 3运行
    1. 3.1 快速启动设置
  7. 4EVM 操作
    1. 4.1 设置
      1. 4.1.1 驱动程序安装
      2. 4.1.2 固件
        1. 4.1.2.1 更新 SCB 上的固件
      3. 4.1.3 GUI 设置和使用
        1. 4.1.3.1 初始设置
        2. 4.1.3.2 GUI 操作
    2. 4.2 旋推演示
    3. 4.3 控制手柄演示
    4. 4.4 直接 EVM 串行通信
  8. 5电路
    1. 5.1 TMAG5x73 EVM 元件
    2. 5.2 SCB LED
  9. 6原理图、PCB 布局和物料清单
    1. 6.1 原理图
    2. 6.2 PCB 布局
    3. 6.3 物料清单
  10. 7修订历史记录

快速启动设置

GUID-20210826-SS0I-4CGX-NR7H-WVNPJ4JCDCPB-low.jpg图 3-1 TMAG5x73 EVM,板的 A1 和 A2 部分仍未分开

若要设置并使用 EVM,请遵循以下步骤:

  1. 轻折图 3-1 中所示的线,将板一分为二,使外形更紧凑。拆分后原始板的 TMAG5x73A1 和 TMAG5x73A2 部分成为独立板。

  2. 每台 PC 都需要下载并安装驱动程序,这是一次性步骤:http://www.ti.com.cn/tool/cn/download/sbac253
  3. 将 EVM 连接到传感器控制板 (SCB)。若要在 EVM 上评估 TMAG5x73A1,请将传感器控制器板的接头 J1 连接到 EVM 的接头 J1_A1(请参阅图 4-1)。若要在 EVM 上评估 TMAG5x73A2,请将传感器控制器板的接头 J1 连接到 EVM 的接头 J1_A2(请参阅图 4-2)。
  4. 使用 USB 电缆将 SCB 连接到 PC
    1. 将 Micro USB 电缆插入板载 SCB 控制器上的 USB 插座 J2。
    2. 将该电缆的另一端插入 PC。
  5. 在 Google Chrome® 或 Firefox® 浏览器中,点击以下链接访问 GUI:https://dev.ti.com/gallery/info/PositionSensing/TMAG5x73EVM_GUI/
  6. 若要在 GUI 上快速查看结果,请执行以下操作:
    1. 修改 SENSOR_CONFIG_1 寄存器中的 MAG_CH_EN 位,启用要读取的通道。在 GUI 的寄存器选项卡中选中 SENSOR_CONFIG_1 寄存器后,可使用 GUI 中的下拉框配置这些位。
    2. 在 Results Data 选项卡的 Results to collect/show 框中选择所需的结果图,并按下 Collect Data 触发读取。
    在 GUI 中查看结果最少需要执行这两个步骤。但它假设其他寄存器使用了默认寄存器设置。若要进行更多自定义设置,请根据系统要求修改对应的寄存器位。
  7. 通过执行以下操作之一向传感器施加磁场:
    1. 在传感器周围挥动随附的手持磁体。
    2. 将旋转和&推送模块或控制手柄模块附加到 EVM(请参阅节 4.2 和节 4.3)。有关如何使用这些模块的更多详细信息,请参阅节 4.2和节 4.3。
  8. 在 GUI 中观察输出。