ZHCUAA3D January   2017  – June 2022

 

  1.   Piccolo F280049C controlCARD (控制卡)信息指南
  2. 1引言
  3. 2勘误
    1. 2.1 警告、注释和勘误
  4. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F280049C controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 F28004x 器件描述
    3. 3.3 假定的工作条件
    4. 3.4 使用controlCARD (控制卡)
    5. 3.5 软件开发
  5. 4注意事项
    1. 4.1 XDS100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 cJTAG 用法
    3. 4.3 可编程增益放大器 (PGA) 的评估
    4. 4.4 模数转换器 (ADC) 的评估
    5. 4.5 内部 DC/DC 转换器的评估
  6. 5硬件参考
  7. 6修订历史记录

软件开发

建议使用 Code Composer Studio(代码编译器) (CCS) 集成开发环境 (IDE) 为 C2000 系列 MCU 开发和调试软件。CCS 可免费下载与controlCARD (控制卡)配合使用。

对刚接触 C2000 的 F28004x 系列器件和 CCS 的用户,TI 的 C2000 Academy 提供了一些易于理解的培训模块和动手实验室练习,来帮助用户快速入门。

注:

针对 TMDXDOCK280049M 用户

TMS320F280049M 是已停产的器件型号,新安装的 CCS 不支持该器件型号。在新安装的 CCS 中创建 TMDXDOCK280049M 的新目标配置时请使用功能等效的 TMS320F280049C。

C2000Ware 包含一整套示例软件,旨在与 F280049C controlCARD (控制卡)配合使用。此软件包包含许多示例工程,允许用户对 ADC、PWM 和其他 C2000 外设进行实验。

用于寄存器级和驱动器级编程的支持文件包含在 C2000Ware 中:

  • 寄存器编程示例位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\device_support\f28004x\examples
  • Driverlib 编程示例位于:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\driverlib\f28004x\examples