ZHCUAA3D January   2017  – June 2022

 

  1.   Piccolo F280049C controlCARD (控制卡)信息指南
  2. 1引言
  3. 2勘误
    1. 2.1 警告、注释和勘误
  4. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F280049C controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 F28004x 器件描述
    3. 3.3 假定的工作条件
    4. 3.4 使用controlCARD (控制卡)
    5. 3.5 软件开发
  5. 4注意事项
    1. 4.1 XDS100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 cJTAG 用法
    3. 4.3 可编程增益放大器 (PGA) 的评估
    4. 4.4 模数转换器 (ADC) 的评估
    5. 4.5 内部 DC/DC 转换器的评估
  6. 5硬件参考
  7. 6修订历史记录

使用controlCARD (控制卡)

为了使controlCARD (控制卡)工作,必须为controlCARD (控制卡)的 MCU 供电。通过是通过随附的基板利用 HSEC 连接器输入 5VDC 的电源来完成。例如,如果使用 TMDSHSECDOCK 集线站基板,应将 5VDC 输入集线站的 J1 或 J17,然后必须将 S1 切换到适当的位置。

根据controlCARD (控制卡)的使用方式,可能需要进行其他硬件设置,如表 3-1 所示。

警告:

在高压环境中使用controlCARD (控制卡)时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰controlCARD (控制卡)或与controlCARD (控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 C26:A以尽量减少漏电流流过controlCARD (控制卡)隔离栅的可能性。

表 3-1 入门参考
元件使用 CCS 和卡上 XDS100v2 仿真器进行调试使用 CCS 和外部仿真器通过基板进行调试独立(从闪存或其他引导模式进行引导)
S1:A (控制卡)左侧(开关 1):上(开)左侧(开关 1):下(关)左侧(开关 1):下(关)
J1:A (控制卡)用 mini USB 电缆连接 J1:A 和计算机。
在 CCS 中,使用此目标配置:
TMS320F280049C 器件与 XDS100v2 仿真器。
——
S1 (控制卡)左侧(开关 2):下(开)
右侧(开关 1):上(关)
将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。
左侧(开关 2):下(开)
右侧(开关 1):上(关)
将 C2000 器件置于等待模式可减少出现连接问题的风险。
根据需要设置 S1
(有关受支持的设置,请参阅表 5-2 )
基板的 JTAG 连接器(TMDSHSECDOCK 集线站基板上的 J2)—连接外部仿真器,并适当配置 CCS 目标配置。—

F280049C controlCARD 到集线站的信号映射可在 C2000Ware controlCARD 产品目录中找到,位置为 \ti\c2000\C2000Ware_XXXX\boards\controlCARDs:

  • TMDSCNCD28004x_RevA_120cCARD_pinout.pdf -- 默认 HSEC 集线站上的 F280049C 信号映射
  • TMDSCNCD28004x_RevA_100DIM_map.pdf -- 如果使用TMDSADAP180TO100 适配器卡,旧 DIM100 集线站上的 F280049C 信号映射

也可在 C2000Ware 产品目录中找到 F280049C controlCARD (控制卡)和集线站的硬件支持文件:

  • F280049C controlCARD:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\boards\controlCARDs
  • 集线站:\ti\c2000\C2000Ware_XXXX\boards\ExperimenterKits