ZHCUAA3D January   2017  – June 2022

 

  1.   Piccolo F280049C controlCARD (控制卡)信息指南
  2. 1引言
  3. 2勘误
    1. 2.1 警告、注释和勘误
  4. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F280049C controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 F28004x 器件描述
    3. 3.3 假定的工作条件
    4. 3.4 使用controlCARD (控制卡)
    5. 3.5 软件开发
  5. 4注意事项
    1. 4.1 XDS100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 cJTAG 用法
    3. 4.3 可编程增益放大器 (PGA) 的评估
    4. 4.4 模数转换器 (ADC) 的评估
    5. 4.5 内部 DC/DC 转换器的评估
  6. 5硬件参考
  7. 6修订历史记录

cJTAG 用法

F280049C MCU 支持 cJTAG 2 引脚调试接口,但板载 XDS100v2 仿真器不支持。要使用 cJTAG 进行实验,必须通过基板连接外部仿真器。要启用 cJTAG:

  1. 将外部仿真器连接到 controlCARD (控制卡)的基板。
  2. 将 S4 更改为 cJTAG 位置(将开关向上翻转)。
  3. 如果使用 cJTAG,F280049C MCU 将有两个额外的 GPIO 可供应用使用。根据需要配置 S2 和 S3,控制可用的新 GPIO 连接到哪个controlCARD (控制卡)指或引脚。