ZHCUAA3D January   2017  – June 2022

 

  1.   Piccolo F280049C controlCARD (控制卡)信息指南
  2. 1引言
  3. 2勘误
    1. 2.1 警告、注释和勘误
  4. 3熟悉 controlCARD (控制卡)
    1. 3.1 F280049C controlCARD (控制卡)特性
    2. 3.2 F28004x 器件描述
    3. 3.3 假定的工作条件
    4. 3.4 使用controlCARD (控制卡)
    5. 3.5 软件开发
  5. 4注意事项
    1. 4.1 XDS100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
    2. 4.2 cJTAG 用法
    3. 4.3 可编程增益放大器 (PGA) 的评估
    4. 4.4 模数转换器 (ADC) 的评估
    5. 4.5 内部 DC/DC 转换器的评估
  6. 5硬件参考
  7. 6修订历史记录

F280049C controlCARD (控制卡)特性

  • Piccolo F280049C 微控制器 – controlCARD (控制卡)上的高性能 C2000 微控制器。
  • 120 引脚 HSEC8 边缘卡接口:允许兼容所有基于 C2000 的 120 或 180 引脚controlCARD (控制卡)的应用套件和 TMDSHSECDOCK。可使用 TMDSADAP180TO100 适配器卡(单独销售)实现与 100 引脚 DIMM 控制卡的兼容性。
  • 内置隔离式 JTAG 仿真: XDS100v2 仿真器为Code Composer Studio(代码编译器)提供方便的接口,而无需使用额外的硬件。只需切换开关即可使用外部 JTAG 仿真器。此外部仿真器可使用标准 4 引脚 JTAG 或 2 引脚 cJTAG。
  • 关键信号分接头:大多数 GPIO、ADC 及其他关键信号都连接到硬件连接器金手指。
  • 稳健的电源滤波:由单个 5V 直流电源为板载 3.3V LDO 供电。随后通过器件附近的 LC 滤波器对所有 MCU 输入去耦合。
  • ADC 钳位:ADC 输入由保护二极管进行钳制。
  • 抗混叠滤波器:可以在多个 ADC 输入引脚上轻松添加噪声滤波器(小型 RC 滤波器)。