ZHCUAA3D
January 2017 – June 2022
Piccolo F280049C controlCARD (控制卡)信息指南
1
引言
2
勘误
2.1
警告、注释和勘误
3
熟悉 controlCARD (控制卡)
3.1
F280049C controlCARD (控制卡)特性
3.2
F28004x 器件描述
3.3
假定的工作条件
3.4
使用controlCARD (控制卡)
3.5
软件开发
4
注意事项
4.1
XDS100v2 仿真器和 SCI/UART 连接
4.2
cJTAG 用法
4.3
可编程增益放大器 (PGA) 的评估
4.4
模数转换器 (ADC) 的评估
4.5
内部 DC/DC 转换器的评估
5
硬件参考
6
修订历史记录
3.3
假定的工作条件
假定此套件在标准室内条件下运行。EVM 应该在适度至低的湿度、接近标准环境温度和压力 (SATP) 下运行。