ZHCUAA3D January 2017 – June 2022
表 5-1 显示了电路板上可用的各种连接。图 5-1 展示了电路板上许多此类元件的位置。
在高压设置中使用controlCARD (控制卡)时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰controlCARD (控制卡)或与controlCARD (控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 C26:A以尽量减少漏电流流过controlCARD (控制卡)隔离栅的可能性。
图 5-1 controlCARD (控制卡)上的主要元件| 连接器 | |
| J1:A | 仿真/UART 连接器:USB mini A 连接器用于通过 FTDI 逻辑提供 XDS100v2 仿真和 USB 转 UART (SCI) 通信。S1:A 确定 MCU 启用哪些连接。 |
| 跳线 | |
| J1 | FSI 连接器:能够将 F280049C 的 FSI 信号连接至另一电路板。 |
| LED | |
| D1 | 当controlCARD (控制卡)通电时亮起(绿色) |
| D2 | 由 GPIO-31 的负逻辑控制(红色) |
| D3 | 由 GPIO-34 的负逻辑控制(红色) |
| D2:A | 当 ISO JTAG 逻辑通电时亮起(绿色)。 |
| D3:A | JTAG/UART RX 切换指示器(蓝色) |
| D4:A | JTAG/UART TX 切换指示器(蓝色) |
| 电阻器和电容器(默认设置加粗) | |
| R18、R19、R21、R22 | GPIO22/23 配置电阻器 这些电阻器允许用户选择是否将 GPIO22/23 用作 GPIO(并连接到基板)或者是否将与 F280049C MCU 的内部 DC/DC 功能结合使用:
|
| C19、C20、C21 | 如果使用 F280049C 的内部 DC/DC 功能,应组装这些电容器。C19 应组装有 2.2µF 电容器。C20 和 C21 各自应组装有 10µF 电容器。 |
| R24、C28 | R24 和 C28 形成了一个可选缓冲器电路,在使用 DC/DC 时可使用。 |
| R36-R47、R49、R53、R60-R64、C41-C47 和 C48-C59 | 可选 RC 输入滤波器,适用于所有 ADC/PGA 输入 |
| C34-C40 | 使用 PGA 滤波时的 PGA 滤波电容器 |
| R55-R59 | PGA-GND 配置电阻器 |
| R48、R50-R52、R54 | 这些电阻器控制每个 PGA 的负输入 (PGAGND) 是否为局部接地,或它们是否应通过 HSEC 连接器上的引脚接地(适用于 开尔文接地)。 默认情况下,R55-R59 电阻器未组装,R48、R50-R52、R54 已组装。因此,默认情况下所有 PGA 都应由基板参考接地。例如,如果 R55 已组装,R48 未组装,则 PGA1 的 PGAGND 将在controlCARD (控制卡)上接地。 |
| 开关(默认位置加粗) | |
| S1 (180 度旋转安装) | 引导模式选择开关 有关可选择的引导模式列表,请参阅表 5-2 。有关器件引导行为的更多信息,请参阅器件的数据表和 TRM。 左侧(开关 2)– GPIO24 配置开关:
右侧(开关 1)– GPIO32 配置开关:
|
| S2 | GPIO10/GPIO35 配置开关
|
| S3 (180 度旋转安装) | GPIO08/GPIO37 配置开关
|
| S4 | JTAG/cJTAG 选择开关
|
| S5 (180 度旋转安装) | GPIO24/GPIO25 配置开关 左侧(开关 2)– GPIO25 配置开关:
右侧(开关 1)– GPIO24 配置开关:
|
| S6 | GPIO26/GPIO27 配置开关 左侧(开关 1)– GPIO26 配置开关:
右侧(开关 2)– GPIO27 配置开关:
|
| S7 | PGA 滤波配置开关 从左侧开始,这些开关分别控制 PGA1-PGA7 的输出是否滤波。未使用 S7 的第八个开关。 每个开关:
S7 的开关 6 (PGA6) 的向上位置与其他 PGA 的实现方式不同。PGA6_OF 可独立于 PGA6_IN 的 HSEC 连接器访问,而其他 PGA 将各自的 PGAn_OF 和 PGAn_IN 信号短接在一起。 |
| S8 (90 度旋转安装) | ADC 模块的 ADC VREFHI 控制开关 向上(开关 1)– ADC 模块 A 的 VREFHI 控制开关:
底部(开关 2)– ADC 模块 B 和模块 C 的 VREFHI 控制开关:
|
| S1:A | 隔离式仿真和 UART 通信使能开关 左侧(开关 1)– JTAG 启用:
右侧(开关 2)– ISO UART 通信启用:
|
| 模式编号 | GPIO-24(左侧,开关 2) | GPIO-32(右侧,开关 1) | 从……引导 |
|---|---|---|---|
| 00 | 0(下) | 0(下) | 并行 I/O |
| 01 | 0(下) | 1(上) | 从 SCI 引导/等待模式 |
| 02 | 1(上) | 0(下) | 从 CAN 引导 |
| 03 | 1(上) | 1(上) | 从闪存引导 |