ZHCUAA3D January 2017 – June 2022
评估 PGA 时,PGA_GND 引脚必须驱动为 PGA_IN 信号的接地基准。PGA_GND 信号可使用差分信令通过 HSEC 指提供,以改进抗噪性能,或者为了简单起见,PGA_GND 引脚也可通过 0Ω 电阻器(图 4-2 中的 R55)连接到controlCARD (控制卡)的接地基准。
图 4-2 PGA,S7 打开(输出滤波可用)S7 开关组支持灵活地将 PGA 输出滤波引脚 (PGAn_OF) 用于滤波(图 4-2 中 S7 打开),或绕过内部 PGA(图 4-3 中 S7 闭合)直接对 PGA 输入电压进行采样。
图 4-3 PGA,S7 闭合(输出滤波不可用)PGA6 的 S7 闭合实现与其他 PGA 不同。PGA6_OF 信号可独立于 PGA6_IN 信号从 HSEC 连接器访问,而不必短接 PGA6_OF 和 PGA6_IN。
S7 开关闭合时不应启用 PGA RFILTER 电阻器。PGA_IN 和 PGA_OF 引脚长时间争用会导致内部 RFILTER 电阻器的永久性损坏。