ZHCUAA3D January 2017 – June 2022
图 1-1 TMDSHSECDOCK 上安装的 F280049C controlCARD (控制卡)德州仪器 (TI) 的 Piccolo F280049C controlCARD (控制卡)提供了一种出色的方法,以了解 TI C2000 系列微控制器 (MCU) 中的 F28004x 器件系列并使用其进行实验。此controlCARD (控制卡) 使用 120HSEC 连接器(与 TMDSHSECDOCK 集线站兼容),旨在提供滤波良好的稳健设计,能够在大多数环境中工作。本文档介绍了 F280049C controlCARD (控制卡)的硬件详细信息,并说明了电路板上跳线和连接器的功能与位置。
Hardware Developer’s Kit (硬件开发者套件)是评估和开发 F280049C 器件所需的一整套文件。这些文件包括:
<install directory>\c2000\C2000Ware_x_xx_xx_xx\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049C\Rx_x
在高压环境中使用controlCARD (控制卡)时,用户有责任在对电路板通电或进行模拟之前确认已阅读和理解电压和隔离要求。通电后,不应触碰controlCARD (控制卡)或与controlCARD (控制卡)相连的元件。此外,应去除电容器 C26:A,以尽量减少漏电流流过controlCARD (控制卡)隔离栅的可能性。
此套件旨在探索 F28004x 微控制器系列的功能。controlCARD (控制卡)被视为很好的参考设计,但并不旨在作为完整的客户设计。最终客户系统的设计人员需完全遵守安全性、EMI/EMC 和其他规定。
订购表 1-1 中的产品之一可获得此controlCARD (控制卡)。
| 器件型号 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| TMDXDOCK280049M | 实验 | XF280049M controlCARD (控制卡)和 HSEC 集线站捆绑包 |
| TMDSDOCK280049C | 合格 | F280049C controlCARD (控制卡)和 HSEC 集线站捆绑包 |
| TMDSCNCD280049C | 合格 | F280049C controlCARD (控制卡) |