ZHCUA92E May 2022 – May 2025
AM263x LaunchPad 在内部对 eQEP 和 SDFM 信号进行多路复用。AM263x 的 eQEP0 和 SDFM1 实例端接至两个接头(J24、J15)。AM263x 的 eQEP2 和 SDFM2 实例端接至两个接头(J25、J16)。
图 4-22 EQEP 和 SDFM 信号映射所有 eQEP 信号都在 AM263x SoC 和电压电平转换器 (TXB0108RGYR) 之间具有串联终端电阻器。电压电平转换器负责将 3.3V 转换为 5V。
SDFM0 映射到 BoosterPack 接头,而不是独立的接头。其中四个 SDFM0 信号通过一个 2:1 多路复用器进行路由,以提供备选的 BoosterPack 功能。多路复用器的选择线路由 AM263x SoC GPIO 信号驱动。
| GPIO63 | 条件 | 多路复用器的功能 |
|---|---|---|
| 低电平 | 已选择备选 BP 功能 | 端口 A ↔ 端口 B |
| 高电平 | 已选择 SDFM0 | 端口 A ↔ 端口 C |