ZHCUA92E May 2022 – May 2025
| GPIO 说明 | GPIO | 功能 | 网名称 | 活跃状态 |
|---|---|---|---|---|
| CPSW RGMII1/MII1 多路复用器的使能控制 | GPIO1 | GPIO | RGMII1_ICSSM_MUX_EN_GPIO1 | 低电平 |
| 工业 LED 驱动器使能 | GPIO25 | GPIO | AM263_LED_ENABLE_GP25 | 低电平 |
| 用户定义的 LED | GPIO26 | GPIO | AM263_LED_GPIO26 | 低电平 |
| CAN 收发器的待机输入 | GPIO51 | GPIO | AM263_CAN_STB_GPIO51 | 高电平 |
| 多路复用器使能 | GPIO58 | GPIO | AM263_MUX_EN_GPIO58 | 高电平 |
| BP 多路复用器的选择线路 | GPIO63 | GPIO | AM263_BP_MUX_SEL_GPIO63 | 低电平 |
| PRU 多路复用器的选择线路 | GPIO64 | GPIO | AM263_PRU_MUX_SEL_GPIO64 | 低电平 |
| CPSW RGMII1/MII1 多路复用器的选择线路 | GPIO105 | GPIO | RGMII1_ICSSM_MUX_SEL_GPIO105 | 低电平 |
| SD 卡负载开关使能 | GPIO122 | GPIO | AM263_SD_ENABLE_GPIO122 | 低电平 |
| SoC 中断 | GPIO123 | 中断 | AM263_INT1_PB_GPIO123 | 低电平 |