ZHCUA92E May   2022  – May 2025

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   特性
  4.   4
  5. 1前言:使用前必读
    1. 2.1 Sitara MCU+ Academy
    2. 2.2 如果您需要协助
    3. 2.3 重要使用说明
  6. 2套件概述
    1. 3.1 简介
    2. 3.2 套件内容
    3. 3.3 规格
      1. 3.3.1 主要特性
      2. 3.3.2 组件标识
      3. 3.3.3 功能框图
    4. 3.4 器件信息
    5. 3.5 BoosterPack
    6. 3.6 合规性
    7. 3.7 安全性
  7. 3电路板设置
    1. 4.1 电源要求
      1. 4.1.1 使用 USB Type-C 连接器的电源输入
      2. 4.1.2 电源状态 LED
      3. 4.1.3 电源树
    2. 4.2 按钮
    3. 4.3 引导模式选择
  8. 4硬件说明
    1. 5.1  功能框图
    2. 5.2  GPIO 映射
    3. 5.3  复位
    4. 5.4  时钟
    5. 5.5  存储器接口
      1. 5.5.1 QSPI
      2. 5.5.2 电路板 ID EEPROM
    6. 5.6  以太网接口
      1. 5.6.1 以太网 PHY #1 - CPSW RGMII/ICSSM
      2. 5.6.2 以太网 PHY #2: CPSW RGMII/ICSSM
      3. 5.6.3 RJ45 连接器中的 LED 指示
    7. 5.7  I2C
    8. 5.8  工业应用 LED
    9. 5.9  SPI
    10. 5.10 UART
    11. 5.11 MCAN
    12. 5.12 FSI
    13. 5.13 JTAG
    14. 5.14 测试自动化接头
    15. 5.15 LIN
    16. 5.16 MMC
    17. 5.17 ADC 和 DAC
    18. 5.18 EQEP 和 SDFM
    19. 5.19 EPWM
    20. 5.20 BoosterPack 接头
    21. 5.21 引脚多路复用映射
  9. 5EVM 修订版本设计更改
    1. 6.1 修订版 A 设计更改
  10. 6硬件设计文件
  11. 7参考文献
    1. 8.1 参考文档
    2. 8.2 此设计中使用的其他 TI 元件
  12.   商标
  13. 8修订历史记录

使用 USB Type-C 连接器的电源输入

AM263x LaunchPad 通过 USB Type-C 连接供电。USB Type-C 电源能够在 5V 时提供 3A 电流,而且能通过 CC1 和 CC2 信号广播拉电流能力。在 AM263x LP 上,USB Type-C 连接器上的 CC1 和 CC2 与端口控制器 IC (TUSB320) 相连。此器件使用 CC 引脚来确定端口连接和分离、电缆方向、角色检测以及对 Type-C 电流模式的端口控制。CC 逻辑根据检测到的角色来确定 Type-C 电流模式为默认模式、中等模式还是高级模式。

引脚 PORT 通过电阻下拉接地,可将其配置为 UFP(面向上游的端口)模式。实施 VBUS 检测来确定 UFP 模式下是否连接成功。OUT1 和 OUT2 引脚连接到或非门。OUT1 和 OUT2 引脚上均为低电平有效时,会广播连接状态下的高电流 (3A),使 VUSB_5V0 电源开关提供 VSYS_5V0 电源,从而为其他稳压器和 LDO 供电。

在 UFP 模式下,该端口控制器 IC 在两个 CC 引脚上始终存在下拉电阻器。该端口控制器 IC 还会监控 CC 引脚上与由所连 DFP 表明的 Type-C 模式电流相对应的电压电平。该端口控制器 IC 会去除 CC 引脚的抖动,并等待 VBUS 检测后成功连接。作为 UFP,该端口控制器器件通过 OUT1 和 OUT2 GPIO 检测并将 DFP 广播的电流电平通信到系统中。

AM263x LP 电源要求为 5V、3A,如果无法提供所需电源,或非门的输出会变为低电平且禁用 VUSB_5V0 电源开关。因此,如果不满足电源要求,除 VCC3V3_TA 以外的所有电源都将保持关闭状态。只有电源能够提供 5V、3A,此电路板才能完全通电。

 Type-C CC 配置图 3-2 Type-C CC 配置
表 3-1 USB Type C 电缆的拉电流能力和状态
OUT1 OUT2 广播
H H 未连接状态下的默认电流
H L 连接状态下的默认电流
L H 连接状态下的中等电流 (1.5A)
L L 连接状态下的高电流 (3.0A)

AM263x LaunchPad 包含一个针对每个电源轨采用分立稳压器的电源方案。在电源的初始阶段,由 Type-C USB 连接器提供的 5V 电压用于生成 LaunchPad 所需的所有必要电压。

分立式直流/直流降压稳压器和 LDO 用于生成 AM263x 片上系统 (SoC) 及其他外设所需的电源。

表 3-2 电压轨生成
元件 功能 电压输入 电压输出
TPS62913 AM263x 数字内核 1.2V 5.0V 1.2V
TPS74801 系统 3.3V 5.0V 3.3V
TSP74801 以太网 PHY 2.5V 5.0V 2.5V
TPS74801 以太网 PHY 1.1V 5.0V 1.1V
TPS62177 测试自动化接头 3.3V 5.0V 3.3V