ZHCUA92E May 2022 – May 2025
AM263x LaunchPad 采用两个 AM263x SoC 内部集成电路 (I2C) 端口来用作各种目标的控制器。务必要将所有 I2C 数据和时钟线路上拉至 3.3V 系统电压源来实现通信。
图 4-10 I2C 目标| 目标 | I2C 实例 | I2C 地址位说明 | 器件寻址 | LaunchPad 配置 | I2C 地址 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电路板 ID EEPROM | I2C1 | 器件地址的前 4 位设为 1010,接下来的两位由 A2 和 A1 引脚设定,而第七位 a16 是最重要的内部地址位 | 0b10110[A2][A1][a16] A1 连接到 3.3V 电源 A2 连接到地 |
0b1010010 | 0x52 |
| LED 驱动器 | I2C1 | 目标地址的前四位为 1100,接下来的三位由 A2、A1 和 A0 决定 | 0b1100[A2][A1][A0] A2/A1 连接到地 A0 连接到 3.3V 电源 |
0b1100001 | 0x61 |
| BoosterPack 接头 | I2C1 | 取决于目标 | |||
| BOOTMODE IO 扩展器 | I2C3/TA_I2C | 目标地址的前 6 位设为 010000,接下来的一位由 IO 扩展器的地址引脚决定 | 0b010000[ADDR] ADDR 引脚连接到 3.3V 电源 |
0b0100001 | 0x21 |
| BoosterPack 接头 | I2C3 | 取决于目标 | |||